Volltextsuche
Loading...
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen, Innengewinde / [Kopfform] rautenförmig, rund, nicht vorhanden, Kugelansatz
Sie können die Aufnahmebolzen und Zentrierstifte von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Montieren Sie die Aufnahmebolzen und Zentrierstifte problemlos mit dem Einpresszapfen oder mit dem Innengewinde. Die Kopfform ist in rautenförmig, rund, nicht vorhanden oder Kugelansatz wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
Gewindestifte mit Haltemagnet, Stahl
GANTER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.56 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gewindestift / Innensechskant / Kegelspitze / ISO 4027
REYHER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.03 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Edelstahl
GANTER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.46 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Stellringe / GN 705 / Stahl / ähnlich DIN 705 / zweifacher Gewindestift
GANTER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.68 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schnellsteckkupplungen / Set / T-Nuten / (Ausführung mit Zentrierbund) mit Gewinde
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 45.21 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 5 - 60 (mm) / [Material] Stahl / [Material Details] Mit Vollgewinde / Mit Halbgewinde versehen / [Oberflächenbehandlung] Chromatiert (III-wertig) / [Festigkeit] 10.9 / [Antriebsform] Innensechskant
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
HALDER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 20.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 2 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Sterngriffe / 24750 / Gewindebolzen
HALDER
Konfigurierbar in [Werkstoff] Thermoplast PA / [Durchmesser Griff] 30 - 62 mm / [Form] Rundform, Rosenform / [Gewinde Länge] 19 - 35 mm
Für präzises Fixieren und eine komfortable Bedienung sind die Sterngriffe von HALDER eine etablierte Wahl in zahlreichen Einsatzbereichen. Zur Auswahl als Werkstoff steht Thermoplast PA. Sie weisen einen Griffdurchmesser von 30 bis 62 mm auf. Bei den Sterngriffen kann man je nach Bedarf zwischen Rundform | Rosenform wählen. Die Länge des Gewindes variiert von 19 bis 35 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.92 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Rändelmuttern / B.193 / Gewindebolzen
ELESA
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl / [Griffbereich] 5 - 21 mm, 11 - 32 mm / [Durchmesser Griff] 15 - 50 mm
Die Rändelmuttern von ELESA bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration steht Edelstahl als Material bereit. Der Griffbereich der Rändelmuttern liegt zwischen 5 bis 21 mm oder 11 bis 32 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 15 bis 50 mm.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.56 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Innenring / NAUGF, NAUGFR / PUR-Mantel / flach
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 43.20 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kurvenrollen mit Innenring / NAUTF, NAUTFR / PUR-Mantel / flach
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.98 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Ballengriffe / NA, GR / PP / fest, drehbar / Gewindebolzen
IMAO CORPORATION
Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Polypropylen / [Bauform] Eingeengte Form / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 16 - 32 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Die ergonomisch gestalteten IMAO CORPORATION Ballengriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Gefertigt wurden sie aus Polypropylen. Diese Bauform gibt es bei den Ballengriffen: Eingeengte Form. Als Befestigungsmethode wird ein Außengewinde benutzt. Hierdurch wird einerseits eine stabile und verlässliche Verbindung und andererseits eine leichte Trennbarkeit gewährleistet. Eine Griffstärke von 16 bis 32 mm gewährleistet einen sicheren Griff. Die verfügbaren Gewindemaße sind: M10, M12, M6 und M8.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.64 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Zylindergriffe / GRMBM / Nylon / drehbar / klappbar / Gewindebolzen
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Nylon / [Bauform] Stabausführung / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 20 - 23 mm / [Gewindegröße] M10, M8
Die drehbaren Umleg-Zylindergriffe von MISUMI bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Durch die Herstellung aus Nylon gewinnen sie an Strapazierfähigkeit und Haltbarkeit. Die drehbaren Umleg-Zylindergriffe sind in der Bauform Stabausführung erhältlich. Als Befestigungsmethode wird ein Außengewinde benutzt. Hierdurch wird einerseits eine stabile und verlässliche Verbindung und andererseits eine leichte Trennbarkeit gewährleistet. Eine Griffstärke von 20 bis 23 mm sichert den nötigen festen Halt. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10 und M8.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Arretierbolzen / Plattenmontage
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 87.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Rändelschrauben / CRKB, CRKR, CRKW / Edelstahl massiv / Rändel achsparallel / Gewindebolzen
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] EN 1.4567 Äquiv., Harnstoff / [Oberflächenbehandlung] unbeschichtet / [Farbe] rot, schwarz, weiß
Die Rändelschrauben von MISUMI bieten präzise Einstellmöglichkeiten und eine rutschfeste Handhabung, ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kontrolle und Sicherheit. Zur Konfiguration stehen EN 1.4567 Äquiv. und Harnstoff als Materialien bereit. Sie sind erhältlich in der Ausführung unbeschichtet sowie den Farben Rot, Schwarz und Weiß.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 0.88 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Griffstangen mit Kugelgriff / GPB / Stahl, PF / chromatiert / drehbar / Gewindebolzen
NBK
Konfigurierbar in [Werkstoff Griff] Phenol / [Bauform] Kugelform / [Befestigungsmethode] Außengewinde / [Griffstärke] 25 - 50 mm / [Gewindegröße] M10, M12, M6, M8
Mit den Kugelgriffen mit drehbarer Griffstange von NBK gelingt die ergonomische Handhabung und ein sicherer Halt sowie zuverlässige Stabilität bei der Handhabung von Gegenständen. Durch die Herstellung aus Phenol gewinnen sie an Beständigkeit und Resistenz. Diese Bauform gibt es bei den Kugelgriffen mit drehbarer Griffstange: Kugelform. Die Befestigung erfolgt über ein Außengewinde. Diese bewirken eine zuverlässige, stabile und kraftvolle Verbindung, die jedoch eine leichte Auflösung ermöglicht. Für einen stabilen Halt sorgt eine passende Griffstärke von 25 bis 50 mm. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M10, M12, M6 und M8.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Laufrollen / □□ST-6B□ / Innensechskant / einreihig / 2Z / Innensechskant-Gewindebolzen
EASTERN SEIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.42 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 25 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
ATEC
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 37.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 13 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING für den Transport von Objekten. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.93 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | reguläre Anforderungen / [Traglast] 294, 588 N | 200.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Stahleinsatz
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 294, 588 N | 200.1 oder 1050 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Stahleinsatz verfügbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.79 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Innengewinde / [Durchmesser] 4 - 14 mm / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, abgeflacht
MISUMI erstellt Aufnahmebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Die verfügbaren Werkstoffe sind Edelstahl und Einsatzstahl. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Innengewinde zur Verfügung. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 4 - 14 mm. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in rund, nicht vorhanden und abgeflacht wählbar ist.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rund, Durchgangsbohrung, abgeflacht
Sie können die Auflagebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Montieren Sie die Auflagebolzen problemlos mit dem Einpresszapfen. Die Kopfform ist in rund, Durchgangsbohrung oder abgeflacht wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.46 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.64 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.91 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Auflagebolzen / GN 409.1 / rund / Flachkopf / Außengewinde
GANTER
Sie können die Auflagebolzen von GANTER benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die Auflagebolzen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Positionierstifte, Zentrierstifte und Aufnahmebolzen passend für die Positionierung von Werkstücken.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.72 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
6 Anzahl
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...