Volltextsuche
Loading...
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MAHR
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 26.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / TMB / geschlitzt
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 95 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +350°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 5 bis 95 mm zu wählen. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +350°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Hervorragende Belastbarkeit und Hitzebeständigkeit.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Gleitlagerbuchsen mit Bund / SPF / Messing / Festschmierstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 10 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 10 - 120 mm konfigurieren. 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +300°C.
Herstellerdetails:
Zeigt hohe Leistung bei Bewegungspositionen mit hoher Last und niedriger Geschwindigkeit.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.49 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / 30B / Gusseisen【1-10 Stk. pro Packung】
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 5 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +100°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 5 - 120 mm konfigurierbar. 1.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +100°C.
Herstellerdetails:
Durch die hervorragende Ölfilmretention und die hervorragende Abrieb-/Festfressbeständigkeit kann die Anzahl der erforderlichen Schmierungen erheblich reduziert werden.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Zylindrische Bohrbuchsen DIN 179 Form A (B0001)
BLOHM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / KJBPF□□, KJBPH□□, KJBPST□□ / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bundbohrbuchsen DIN 172 Form A (B0002)
BLOHM
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.67 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / KJBFH□□, KJBFS□□, KJBHS□□, KJBST□□ / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen / Kompaktflansch / dünnwandig / Stahl / 45HRC-50HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen mit Bund / Kompaktflansch / Ovale Bohrung H7, +0.1+0.3 / 45 HRC-60 HRC / Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Bundbohrbuchsen / Bohrung F7 / Stahl / DIN 172 / 23112
HALDER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.92 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LHMCD, LHMRD, LHMSD / Stahl / Flansch wählbar (mittig) / zweifache Buchse
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 29 - 90 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 226 - 2440 N / [statische Tragzahl] 310 - 3974 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von MISUMI. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 29 - 90 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 226 und 2440 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 310 - 3974 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.96 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 64.5 - 220 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 588 - 6080 N / [statische Tragzahl] 1100 - 15900 N
Die Linearkugellager von MISUMI gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 10 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 64.5 bis 220 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 588 und 6080 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 1100 - 15900 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.63 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / dünnwandig / Bohrung G6 / 50 HRC,60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 49 - 230 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 3430 N / [statische Tragzahl] 529 - 8040 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von MISUMI. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 49 und 230 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 3430 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 529 bis 8040 N liegen. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit optimal vor Korrosion geschützt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 40 - 138 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 412 - 2490 N / [statische Tragzahl] 598 - 5490 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 40 und 138 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 412 bis 2490 N liegt. 598 - 5490 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.08 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 33 - 215 mm / [Innendurchmesser nominal] 5 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 263 - 6080 N / [statische Tragzahl] 412 - 15900 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 5 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 33 - 215 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 263 bis 6080 N liegt. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 412 bis 15900 N liegen. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
ACHTUNG: Ab sofort befinden sich keine Zylinderstifbohrungen mehr an der Position a bei der Nenngröße 50 (dr50)! Der Katalog wird entsprechend überarbeitet.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kugelführung montiert (Buchse / Käfig / Welle)
MAHR
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 53.97 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen / Nut / Bohrung +0.01 / Stahl, rostfreier Stahl / 50HRC-60HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.54 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMUT, SLMUT / Stahl / vernickelt / zweifache Buchse / einfache Ringnut
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 16 - 35 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 113 - 777 N / [statische Tragzahl] 155 - 1034 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 20 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 16 bis 35 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 113 - 777 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 155 - 1034 N zur Auswahl. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen / Durchgangsbohrung G6 / Keramik
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 50.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / gekerbt / Bohrung +0.01 / 56 HRC-60 HRC / Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 45 - 243 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 372 - 6080 N / [statische Tragzahl] 549 - 15900 N
MISUMI bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 10 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 45 und 243 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 372 - 6080 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 549 - 15900 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Herstellerdetails:
ACHTUNG: Ab sofort befinden sich keine Zylinderstifbohrungen mehr an der Position a bei der Nenngröße 50 (dr50)! Der Katalog wird entsprechend überarbeitet.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.09 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchsen für Prüfkomponenten / D-Form
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Flachscharniere / Kegelsenkungen / groß / demontierbar / POM-Buchse / Aluminium extrudiert
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6.30 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
7 Anzahl
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...