Volltextsuche
Loading...
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen / dünnwandig / Bohrung +0.01 / konfigurierbar / Stahl, rostfreier Stahl / 50HRC-60HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 25 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen / Bohrung F7 / Stahl / 62HRC / DIN 179
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.17 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 25 Arbeitstage |
---|
KIPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.79 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / Bohrung G6 / 50 HRC,60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen / dünnwandig / Bohrung G6 / Stahl, rostfreier Stahl / 50HRC, 58HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.12 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / dünnwandig / Bohrung G6 / 50 HRC,60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen / Bohrung G6 / Stahl, rostfreier Stahl / 50HRC, 60HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / TCB / Verbundwerkstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4 - 20 mm
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 4 und 20 mm variieren.
Herstellerdetails:
Ohne Schmierung wartungsfähig. Bietet hervorragende Dimensionsstabilität, mechanische Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit bei einem dünnen, leichten und kompakten Design.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / 54F / Sintermetal
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 4.5 - 30 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +200°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 4.5 und 30 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Zwischen -40° bis +200°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Bietet einen hohen Reibungswiderstand, wenn die Ölfilmbildung durch Hin- und Herbewegung, intermittierenden Betrieb und Schwenkbewegung verhindert wird.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / LFF / Verbundwerkstoff / geschlitzt
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -200° / +280°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 3 bis 60 mm zu wählen. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -200° bis +280°C.
Herstellerdetails:
Kann ohne Öl verwendet werden, ist dünnwandig, leicht und ermöglicht eine kompaktere Größe.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.22 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / SGB / Messing / Festschmierstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 40 - 180 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +300°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 40 - 180 mm konfigurieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -40° bis +300°C.
Herstellerdetails:
Führungsbuchse aus hochfester Messinglegierung. Kann für Hin- und Herbewegungen verwendet werden.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 99.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen / Durchgangsbohrung G6 / Keramik
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 50.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Aufnahmebuchsen für Aufnahmebolzen / K1095
KIPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bundbohrbuchsen / Bohrung F7 / Stahl / 62HRC / DIN 172
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.27 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bundbohrbuchsen / Bohrung G6 / Stahl / 60HRC / PJB
NBK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 21.06 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchsen / K0736 / Stahl, Edelstahl / zylindrisch
KIPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
OZAK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 79 - 133 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 1248 - 5273 N / [statische Tragzahl] 1300 - 5010 N
Die Linearkugellager von OZAK dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 30 mm. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 79 - 133 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 1248 bis 5273 N liegt. 1300 - 5010 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFDK-MF: Wartungsfreie Linearlager MLFDK-MF: Ein rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· Aufgrund der Verwendung eines Spezialstahls tritt kein Fett aus nach außen wird deutlich reduziert. 3,7-mal haltbarer als der Standardtyp.
· ULFDK-MF/UMLFDK-MF: Ein Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra), wartungsfrei und rostbeständig.
· Verwendet einen Ultra Typ mit langer Lebensdauer, um ein Höchstmaß an Haltbarkeit und eine extrem lange Lebensdauer zu erreichen.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 79.52 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
Gleitlagerbuchsen / 54B / Sintermetall
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 3 - 40 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +200°
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Gleitlagerbuchsen von OILES. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 3 - 40 mm konfigurierbar. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1.65, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +200°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Bietet einen hohen Reibungswiderstand, wenn die Ölfilmbildung durch Hin- und Herbewegung, intermittierenden Betrieb und Schwenkbewegung verhindert wird.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / CBB / Sintermetall
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1.63, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +120°
Die Gleitlagerbuchsen von OILES gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 8 bis 120 mm zu wählen. 1.63, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Die zulässige Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +120°C.
Herstellerdetails:
Ein fester Schmierstoff wurde dispergiert, um den Einsatz in jeder Bewegungsrichtung zu ermöglichen und auch bei Mikrobewegungen eine hervorragende Leistung zu erzielen.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 16.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen / BCB / Bronze / Festschmierstoff
OILES
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 20 - 120 mm / [maximaler PV-Wert] 1, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +250°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 20 und 120 mm variieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen liegt bei 1, 0.3 - 1 N/mm² • m/s. Zwischen -40° bis +250°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Herstellerdetails:
Bronzelager mit eingebettetem Festschmierstoff. Kann ohne Öl verwendet werden. Kann bei hohen Temperaturen verwendet werden.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 25.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Vergütungsstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rund, Durchgangsbohrung, gefast
MISUMI erstellt Aufnahmebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Sie sind in Edelstahl und Vergütungsstahl wählbar. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen. Montieren Sie die Aufnahmebolzen problemlos mit dem Einpresszapfen. Die Kopfform ist in rund, Durchgangsbohrung oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rund, Durchgangsbohrung, abgeflacht
Sie können die Auflagebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Montieren Sie die Auflagebolzen problemlos mit dem Einpresszapfen. Die Kopfform ist in rund, Durchgangsbohrung oder abgeflacht wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Vergütungsstahl / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen, Innengewinde / [Kopfform] rund, Durchgangsbohrung, nicht vorhanden, abgeflacht
Die Auflagebolzen von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Edelstahl und Vergütungsstahl sind die verfügbaren Werkstoffe. Diese Materialien sind unbehandelt. Ein Einpresszapfen und ein Innengewinde stehen bei der Montage des Auflagebolzens zur Verfügung. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, Durchgangsbohrung, nicht vorhanden und abgeflacht entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen / 23111
HALDER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.12 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...