Volltextsuche
Loading...
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 25 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen / Bohrung G6 / Stahl, rostfreier Stahl / 50HRC, 60HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bohrbuchsen mit Bund / Kompaktflansch / Bohrung +0.01 / 50 HRC-60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 29 - 90 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 226 - 2440 N / [statische Tragzahl] 310 - 3974 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 29 und 90 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 226 bis 2440 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 3974 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.80 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 192 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 138 - 6080 N / [statische Tragzahl] 210 - 15900 N
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von MISUMI. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 3 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 192 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager variiert zwischen 138 und 6080 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 210 bis 15900 N liegen. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit optimal vor Korrosion geschützt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Scharnierbolzen / Endenform frei wählbar / Toleranz wählbar / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
---|
Gleitlagerbuchsen, kosteneffizient / C-MPBZ / Messing / Toleranz F7
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 8 - 80 mm / [maximaler PV-Wert] 1.16 - 2.28, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 8 und 80 mm variieren. Bei diesen Gleitlagerbuchsen sollte der PV-Wert von 1.16 - 2.28, 1.1 - 2 N/mm² • m/s nicht überschritten werden. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur beläuft sich auf -40° bis +150°C.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.31 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 3820 N / [statische Tragzahl] 265 - 7940 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 100 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 206 - 3820 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. 265 - 7940 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit bestmöglich vor Korrosion geschützt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rautenförmig, rund, nicht vorhanden, gefast
Die Aufnahmebolzen mit Bund von MISUMI ermöglichen akkurate Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Die verfügbaren Werkstoffe sind Edelstahl und Einsatzstahl. Diese Materialien sind unbehandelt. Für die Montage der Aufnahmebolzen mit Bund steht ein Einpresszapfen zur Verfügung. Die Kopfform ist in rautenförmig, rund, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 18 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 5 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 167 - 3820 N / [statische Tragzahl] 206 - 7940 N
MISUMI bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 5 und 50 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 18 - 110 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 167 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 206 bis 7940 N liegen. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit optimal vor Korrosion geschützt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.59 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard
Mit den Laufrollen mit Metallmantel von MISUMI kann man Gegenstände bewegen.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 500 mm / [Aussendurchmesser] 4 - 30 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1498 mm / [Aussendurchmesser] 8 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 20 - 1500 mm / [Aussendurchmesser] 6 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1496 mm / [Aussendurchmesser] 8 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8, g6, h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1498 mm / [Aussendurchmesser] 8 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
Linearwellen / PSFC□ / Stahl / vernickelt / oberflächengehärtet / Endformen wählbar
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 20 - 1000 mm / [Aussendurchmesser] 8 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] g6. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Chemisch vernickelt
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Wälzlagerstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Innengewinde / [Durchmesser] 5 - 12 mm / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast
Die Aufnahmebolzen von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Edelstahl und Wälzlagerstahl sind die verfügbaren Werkstoffe. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Montieren Sie die Aufnahmebolzen problemlos mit dem Innengewinde. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 5 - 12 mm. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.55 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 4, 999 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon, antistatisches Polyurethan
Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 4, 999 N | 4 oder 1050 N. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Polyurethan, Silikon und antistatisches Polyurethan verfügbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6.45 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 4, 999 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon, antistatisches Polyurethan
Verwendet werden die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI für den Transport von Objekten. Die Traglast der Laufrollen beträgt je nach Variante 4, 999 N | 4 oder 1050 N. Sie sind in Polyurethan, Silikon und antistatisches Polyurethan wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.01 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Zentrierstifte / ALPSQA□, ALPSTA□, ALPSTT□ / rund / Spitze wählbar / Befestigungsvariante wählbar
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl (gehärtet) / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast
Die Zentrierstifte von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Stahl (gehärtet) ist der verfügbare Werkstoff. Dieses Material ist unbehandelt. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage der Zentrierstifte zur Verfügung. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Aufnahmebolzen / JPLR, JPLRK, JPLRM, JPLRS / Innensechskant / rund / Flachkopf
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Vergütungsstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Außengewinde / [Kopfform] rund, Innensechskant, abgeflacht
Die Aufnahmebolzen von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Die verfügbaren Werkstoffe sind Edelstahl und Vergütungsstahl. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Montieren Sie die Aufnahmebolzen problemlos mit dem Außengewinde. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, Innensechskant und abgeflacht entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rautenförmig, nicht vorhanden, gefast, gewölbt
Sie können die Aufnahmebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rautenförmig, nicht vorhanden, gefast und gewölbt entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen, Innengewinde / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gerundet
Sie können die Aufnahmebolzen und Zentrierstifte von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Für die Montage der Aufnahmebolzen und Zentrierstifte stehen ein Einpresszapfen und ein Innengewinde zur Verfügung. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in rund, nicht vorhanden und gerundet wählbar ist.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Außengewinde, Einpresszapfen / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, Kugelansatz
Die Aufnahmebolzen und Zentrierstifte von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Edelstahl und Einsatzstahl sind die verfügbaren Werkstoffe. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Ein Außengewinde und ein Einpresszapfen stehen bei der Montage der Aufnahmebolzen und Zentrierstifte zur Verfügung. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder Kugelansatz wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 188 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -25° / +100°,-40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 188 mm variieren. 1.65, 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse. Zwischen -25° bis +100° oder zwischen -40° bis +150°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.73 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bolzendruckstücke / PJHK, PJHW, PJLK, PJLSK, PJLSW, PJLW, PJXK, PJXW / Edelstahl / Innensechskant
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Bolzendruckstücke / SPJK, SPJX, SPJY, SPJZ, SPRK, SPRX, SPRY, SPRZ / Edelstahl / Innensechskant
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 6.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.83 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...