Volltextsuche
Loading...
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen / Kompaktflansch / dünnwandig / Stahl / 45HRC-50HRC
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Bohrbuchsen mit Bund / Rundflansch / Bohrung +0.01 / 50 HRC-60 HRC / Stahl, rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
---|
Bohrbuchsen mit Bund / Kompaktflansch / Ovale Bohrung H7, +0.1+0.3 / 45 HRC-60 HRC / Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 49 - 230 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 3430 N / [statische Tragzahl] 529 - 8040 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von MISUMI. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 49 und 230 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 3430 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 529 bis 8040 N liegen. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit optimal vor Korrosion geschützt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
Kugelkäfigführungen / LBHC, LBHCW, LBHR, LBHRW / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Innendurchmesser nominal] 6 - 20 mm
Eine oszillierende Bewegung ermöglichen diese Kugelkäfigführungen von MISUMI. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 20 mm wählbar.
Herstellerdetails:
Kombination aus Drehbewegung und endlicher Linearbewegung (Hübe sind in der Spezifikationstabelle angegeben). Die Längen für Buchsen mit angebrachtem Flansch entsprechen der Spezifikation „Einzelausführung“.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlagerbuchsen mit Bund / C-MPFZ / Messing / Kosteneffizient
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 15 - 60 mm / [maximaler PV-Wert] 1.16 - 2.28, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen von MISUMI gehören zu den Gleitlagern. Sie werden hauptsächlich für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet und benötigen nur wenig Bauraum. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 15 - 60 mm konfigurierbar. 1.16 - 2.28, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen. Zwischen -40° bis +150°C liegt der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Innengewinde / [Kopfform] rautenförmig, nicht vorhanden, gefast
MISUMI erstellt Aufnahmebolzen mit Bund, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen. Montieren Sie die Aufnahmebolzen mit Bund problemlos mit dem Innengewinde. Die Kopfform ist in rautenförmig, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1496 mm / [Aussendurchmesser] 4 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1498 mm / [Aussendurchmesser] 6 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1490 mm / [Aussendurchmesser] 8 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Länge] 25 - 1498 mm / [Aussendurchmesser] 4 - 50 mm / [ISO-Toleranzen] f8 / g6 / h5. Linearwellen sind in dem [Material] EN 1.3505 Equiv. / EN 1.1191 Equiv. / EN 1.4037 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. verfügbar. Erhältlich sind [Behandlung] Unbehandelt / Induktionsgehärtet und [Beschichtung] Unbehandelt / Hartverchromt / Niedertemperatur Schwarzverchromung (LTBC - Beschichtung)
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 9.8, 750 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon
Verwendet werden die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI für den Transport von Objekten. Die Traglast der Laufrollen beträgt je nach Variante 9.8, 750 N | 4 oder 1050 N. Sie sind in Polyurethan und Silikon wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.12 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Zentrierstifte / □LPSTA□ / rund / gefaster Flachkopf / Befestigungsvariante wählbar
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen, Innengewinde / [Durchmesser] 1 - 10 mm / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast
MISUMI erstellt Zentrierstifte, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Edelstahl und Einsatzstahl sind die verfügbaren Werkstoffe. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen. Ein Einpresszapfen und ein Innengewinde stehen bei der Montage der Zentrierstifte zur Verfügung. Der konfigurierbare Kopfdurchmesser liegt zwischen 1 - 10 mm. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, nicht vorhanden und gefast entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 9.8, 750 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon, antistatisches Polyurethan
Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 9.8, 750 N | 4 oder 1050 N. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan, Silikon und antistatisches Polyurethan.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rautenförmig, nicht vorhanden, Kugelansatz
Sie können die Aufnahmebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Dieses Material ist unbehandelt. Ein Einpresszapfen steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in rautenförmig, nicht vorhanden und Kugelansatz wählbar ist.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rund, Durchgangsbohrung, abgeflacht
MISUMI erstellt Auflagebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Montieren Sie die Auflagebolzen problemlos mit dem Einpresszapfen. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, Durchgangsbohrung und abgeflacht entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.70 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl (gehärtet) / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Innengewinde / [Kopfform] rautenförmig, rund, nicht vorhanden, gefast
Die Aufnahmebolzen von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Der verfügbare Werkstoff ist Stahl (gehärtet). Dieses Material ist unbehandelt. Ein Innengewinde steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Eine optimale Bauteileinführung wird ermöglicht durch die Kopfform, die in rautenförmig, rund, nicht vorhanden und gefast wählbar ist.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Vergütungsstahl / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Außengewinde / [Kopfform] rund, Schlitz, abgeflacht
Die Aufnahmebolzen von MISUMI sind unverzichtbar für die präzise Ausrichtung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Edelstahl und Vergütungsstahl sind die verfügbaren Werkstoffe. Diese Materialien sind unbehandelt. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Außengewinde zur Verfügung. Die Kopfform ist in rund, Schlitz oder abgeflacht wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Einpresszapfen / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast
Sie können die Aufnahmebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Dieses Material ist unbehandelt. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Einpresszapfen zur Verfügung. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder gefast wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Aufnahmebolzen / rund / flach, halbrund, kegelförmig / Spitzenform wählbar
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Federstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen, unbehandelt / [Montageform] Außengewinde / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, Kugelansatz, abgeflacht
Sie können die Aufnahmebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Federstahl wählbar. Diese Materialien sind gehärtet und angelassen sowie unbehandelt verfügbar. Ein Außengewinde steht bei der Montage des Aufnahmebolzens zur Verfügung. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden, Kugelansatz oder abgeflacht wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
Aufnahmebolzen mit Bund / FEPG, GFEPG, HFEPG, SFEPG / rund / kegelförmig
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Innengewinde / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, gefast
Sie können die Aufnahmebolzen mit Bund von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Diese Materialien sind unbehandelt. Für die Montage der Aufnahmebolzen mit Bund steht ein Innengewinde zur Verfügung. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, nicht vorhanden und gefast entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Innengewinde / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, abgeflacht
Sie können die Aufnahmebolzen von MISUMI benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die verfügbaren Werkstoffe sind Edelstahl und Einsatzstahl. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Für die Montage der Aufnahmebolzen steht ein Innengewinde zur Verfügung. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, nicht vorhanden und abgeflacht entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
Aufnahmebolzen mit Bund / □FPCH□ / rund / projektilförmig
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Einsatzstahl / [Wärmebehandlung] unbehandelt / [Montageform] Außengewinde, Einpresszapfen / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, projektilförmig
Die Aufnahmebolzen mit Bund von MISUMI dienen der exakten Positionierung von Werkstücken und Bauteilen in Werkstückträgern. Sie sind in Edelstahl und Einsatzstahl wählbar. Diese Materialien sind unbehandelt. Für die Montage der Aufnahmebolzen mit Bund stehen ein Außengewinde und ein Einpresszapfen zur Verfügung. Die Kopfform ist in rund, nicht vorhanden oder projektilförmig wählbar und begünstigt eine bestmögliche Bauteileinführung.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Werkstoff] Edelstahl, Vergütungsstahl / [Wärmebehandlung] gehärtet und angelassen / [Montageform] Außengewinde / [Kopfform] rund, nicht vorhanden, konisch
MISUMI erstellt Aufnahmebolzen, die den Zweck haben, Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern zu platzieren. Die verfügbaren Werkstoffe sind Edelstahl und Vergütungsstahl. Die Materialien wurden gehärtet und angelassen. Montieren Sie die Aufnahmebolzen problemlos mit dem Außengewinde. Dank der Kopfform, bei der Sie sich zwischen rund, nicht vorhanden und konisch entscheiden können, wird die bestmögliche Bauteileinführung ermöglicht.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 188 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse von MISUMI. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 188 mm variieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse liegt bei 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Federnde Druckstücke in Miniaturausführung / Flach / Befestigungsschraube
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.60 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...