Volltextsuche
Loading...
Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / Miniaturausführung / rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.65 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / Flansch am Außenring
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.17 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Rillenkugellager / 6□□ / einreihig / offen, ZZ, 2RS
EZO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.99 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.15 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
---|
Axial-Rillenkugellager / 51□□□, 53□□□ / ähnlich DIN 711 / einreihig
NSK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.18 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Axial-Rillenkugellager / einseitig wirkend / P0
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.82 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 10.65 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LME / Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 22 - 165 mm / [Innendurchmesser nominal] 5 - 80 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 7350 N / [statische Tragzahl] 265 - 16000 N
Die Linearkugellager von THK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 5 und 80 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 165 mm zu wählen. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 206 bis 7350 N liegt. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 265 bis 16000 N liegen. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications. It is part of the milli size series, which is in general use in Europe.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.80 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.61 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMUT, SLMUT / Stahl / vernickelt / zweifache Buchse / einfache Ringnut
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 16 - 35 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 113 - 777 N / [statische Tragzahl] 155 - 1034 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 20 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 16 bis 35 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 113 - 777 N zur Verfügung und wirkt sich auf die Lebensdauer der Linearkugellager aus. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 155 - 1034 N zur Auswahl. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.53 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schrägkugellager / einreihig / Standardausführung
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.64 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LM-MG / rostfreier Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 10 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 2160 N / [statische Tragzahl] 108 - 4020 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 3 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 10 - 80 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 88.2 - 2160 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 108 bis 4020 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus rostfreiem Stahl.
Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications. Part of the milli series, the most widely used series in Japan.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.87 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 9.8, 750 N | 4, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan, Silikon, antistatisches Polyurethan
Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI dienen dazu, Objekte zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 9.8, 750 N | 4 oder 1050 N. Die verfügbaren Varianten sind: Polyurethan, Silikon und antistatisches Polyurethan.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.78 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LHCK, LHRK, LHSK / Stahl / Flansch wählbar
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 37 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 16 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 131 - 608 N / [statische Tragzahl] 155 - 716 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 16 mm wählbar. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 19 - 37 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager ändert sich zwischen 131 und 608 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. 155 - 716 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.78 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 188 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
Für die Führung und Lagerung von Wellen verwendet werden diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse von MISUMI. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 188 mm variieren. Der maximal zulässige PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse liegt bei 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.48 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 49 - 230 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 3430 N / [statische Tragzahl] 529 - 8040 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von MISUMI. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 40 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 49 und 230 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 3430 N liegt. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 529 bis 8040 N liegen. Der Außenzylinder ist aus rostfreiem Stahl und damit optimal vor Korrosion geschützt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.65 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 27 - 138 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 2490 N / [statische Tragzahl] 254 - 5490 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 4 und 30 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 27 - 138 mm konfigurieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 176 - 2490 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 254 bis 5490 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus rostfreiem Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 19 - 115 mm / [maximaler PV-Wert] 3.6, 2.1 - 5 / [Betriebstemperaturbereich] -30° / +100°
Die Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 115 mm variieren. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse liegt bei 3.6, 2.1 - 5 N/mm² • m/s. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -30° bis +100°C.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.31 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 29.4, 245 N | 20.1, 300 N / [Werkstoff Rad] Nylon, Polyacetal, UHMW, antistatisches Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von MISUMI für den Transport von Objekten. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Laufrollen zwischen 29.4, 245 N | 20.1 oder 300 N. Die verfügbaren Varianten sind: Nylon, Polyacetal, UHMW und antistatisches Polyacetal.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.82 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Buchsen Form J ähnlich DIN 1850-3 aus Sinterbronze für Gleitlager
MÄDLER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.46 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Führungsrollen mit Kugellager / Aluminium, Stahl, POM / 1-fach Kugellager / flach, H-Nut, konisch
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 557.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager-Einheiten / LHSS, LHSSF, LHSSK, SLHSS, SLHSSF / Aluminium / eloxiert / Blockform
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 15 - 74 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88 - 1570 N / [statische Tragzahl] 127 - 2740 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 4 - 30 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 15 bis 74 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 88 und 1570 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 127 - 2740 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus rostfreiem Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.62 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 8 Arbeitstage |
---|
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 40 - 138 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 412 - 2490 N / [statische Tragzahl] 598 - 5490 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 40 und 138 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 412 bis 2490 N liegt. 598 - 5490 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 17.08 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 188 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65, 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -25° / +100°,-40° / +150°
Die Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse von MISUMI ermöglichen eine oszillierende Bewegung und können linear und drehend lagern. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 188 mm variieren. 1.65, 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse. Zwischen -25° bis +100° oder zwischen -40° bis +150°C liegt der Bereich der berechtigten Betriebstemperatur.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.73 € |
---|---|
Besonderer Preis | |
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Laufrollen mit Elastomer-Mantel / UMRHV, UMRHW / PUR-Belag / 1-fach Kugellager / zylindrisch, flach
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] reguläre Anforderungen / [Traglast] 303, 1050 N | 300.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Thermoplastisches Etherpolyurethan
Die Laufrollen mit Elastomermantel von MISUMI finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 303, 1050 N | 300.1 oder 1050 N je nach Typ ausgelegt. Thermoplastisches Etherpolyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.84 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Distanzhülsen für Linearkugellager / LBS, LBSA / Stahl, Aluminium / zylindrisch / -0,1/-0,2
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
---|
Linearkugellager / LHICD, LHIRD, LHISD / Stahl / Flansch wählbar (geführt) / zweifache Buchse
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 29 - 90 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 226 - 2440 N / [statische Tragzahl] 310 - 3974 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 29 und 90 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 226 - 2440 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. 310 - 3974 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.85 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
4 Anzahl
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...