Volltextsuche
Loading...
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Rillenkugellager / einreihig / zwei Deckscheiben / ZZ / mit Flansch / rostfreier Stahl
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TORWEGGE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.16 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / KH□□ / offener Kugelumlauf
INA
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 70 mm zu wählen.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
Linearkugellager / LHQCW, LHQRW / Stahl / Rundflansch / zweifache Buchse / Schmiernippel
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 19.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.44 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Mini-Zylindergriffe / GRF, GRH / Stahl, Nylon / drehbar / Kugellager / Gewindebolzen, Innengewinde
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 78.4, 176 N | 50.1, 200 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Die Laufrollen mit Winkelhalter von MISUMI ermöglichen es, Objekte zu bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 78.4, 176 N | 50.1 oder 200 N je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyacetal wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 15.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 23 - 192 mm / [Innendurchmesser nominal] 4 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 6080 N / [statische Tragzahl] 254 - 15900 N
Die Linearkugellager von MISUMI dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 4 und 50 mm. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 23 und 192 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 176 bis 6080 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 254 - 15900 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 3.18 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LM-GA / Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 17 - 200 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 120 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 176 - 16400 N / [statische Tragzahl] 225 - 40000 N
Die Linearkugellager von THK, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 120 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 17 und 200 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 176 bis 16400 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 225 - 40000 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
[Features]
· Standard type. Equivalent to LM type of widely used milli size series, but including metal retainer.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.23 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
UKB(KASHIMA KAGAKU)
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 29.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 14 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EASTERN SEIKO
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 20 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von EASTERN SEIKO für den Transport von Objekten. Die Traglast der Laufrollen beträgt 20 N. Sie sind in Polyacetal wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Führungsrollen mit Metallmantel / PCTR□□□-R / 1-fach Kugellager / profiliert
IMAO CORPORATION
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 56.13 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kreuzgelenkwellen mit Gleitlager
GANTER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 272.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kreuzgelenke mit Gleitlager, Edelstahl
GANTER
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 107.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Pendelrollenlager-Explorer, konisch
SKF
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 97.53 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMU-MX, LMUW-MX / Stahl / einfache, zweifache Buchse / Schmierstoffreservoir
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 39 - 220 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 372 - 6080 N / [statische Tragzahl] 549 - 15900 N
MISUMI bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 10 - 50 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 39 und 220 mm variieren. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 372 - 6080 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. 549 - 15900 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders ist aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 37 - 128 mm / [maximaler PV-Wert] 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 / [Betriebstemperaturbereich] -40° / +150°
MISUMI bietet Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 37 bis 128 mm zu wählen. Der maximal gestattete PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse liegt bei 1.65 - 3.25, 1.1 - 2 N/mm² • m/s. Die gestattete Betriebstemperatur liegt im Bereich von -40° / +150°C.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 30.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Spannlager / Aussenring glatt / Stellschraubenhülse
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 26.71 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
NBK
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Verwendet werden die Laufrollen mit Polyurethanmantel von NBK für den Transport von Objekten. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.00 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 6 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Haltbarkeit | Standard | Staubschutzeigenschaften | reguläre Anforderungen / [Traglast] 98, 784 N | 100.1, 1050 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Laufrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 98, 784 N | 100.1 oder 1050 N. Sie sind in Polyacetal wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.12 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IGUCHI KIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 153.62 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 9 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager-Einheiten / SKBBRUU / Aluminium / eloxiert / breite Blockform / offen
KBS
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 45 - 110 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 50 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 3001 - 4000 N, 770 - 3820 N / [statische Tragzahl] 1170 - 7930 N
Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von KBS. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 16 und 50 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 45 bis 110 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse variiert zwischen 3001 und 4000 N sowie zwischen 770 und 3820 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen unterschiedliche statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 1170 bis 7930 N liegen.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und entsprechend den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Treffen Sie Ihre Auswahl auf der Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. KBS hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1995 in China kontinuierlich einen Namen gemacht. Die Linearbuchsen, die führenden Produkte des Unternehmens, sind in China marktführend.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.28 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager-Einheiten / TMYBRUU / Aluminium / breite Blockform / offen
MYT
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Aluminium / [Gesamtlänge] 42 - 75 mm / [Innendurchmesser nominal] 16 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 2001 - 3000 N, 392 - 1764 N / [statische Tragzahl] 490 - 2940 N
Eine endlose lineare Bewegung dank ihres Kugelumlaufs gewährleisten diese Linearkugellager mit Gehäuse von MYT. Sie sind in den Innendurchmessern 16 - 30 mm wählbar. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 42 bis 75 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 2001 - 3000 N und 392 - 1764 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. 490 - 2940 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Aluminium bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Die von MISUMI-VONA angebotenen Markenprodukte werden sorgfältig aus den Produkten asiatischer Hersteller ausgewählt und nach den Bedürfnissen der Kunden angeboten. Bitte wählen Sie den richtigen Artikel für Ihre individuelle Einsatzumgebung. Dieser Hersteller ist ein Hersteller von Linearteilen mit Sitz in China. Die Produkte von MYT werden unter einem strengen Qualitätsmanagementsystem hergestellt und haben sich weltweit durchgesetzt.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 13.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / SBK-L / rostfreier Stahl / Quadratflansch / zweifache Buchse / mit Dichtung
SBC
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 151 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 323 - 3430 N / [statische Tragzahl] 530 - 8040 N
Die Linearkugellager von SBC gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 40 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 35 und 151 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 323 bis 3430 N liegt. 530 - 8040 N sind die verfügbaren statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 18.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TORWEGGE
Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkgehäuse / [Montagehöhe] 100 - 235 mm / [Traglast] 100, 400 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Verwendet werden die Apparate-Lenkrollen mit Bremse von TORWEGGE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 100 und 235 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 100 oder 400 kg je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.78 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TORWEGGE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 27.89 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
SKF
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 63.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 7 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
INA
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70.2 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm
Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 70.2 mm zu wählen.
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
Loading...
4 Anzahl
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...