Volltextsuche
Loading...
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 3 Arbeitstage |
---|
Jetzt konfigurieren
|
|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
---|
Führungsrollen mit Kugellager / K1779 / Elastomer-Mantel / zylindrisch flach
KIPP
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 7.95 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
MISUMI
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 45 - 156 mm / [Innendurchmesser nominal] 10 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 372 - 2490 N / [statische Tragzahl] 549 - 5490 N
Die Linearkugellager mit Gehäuse von MISUMI, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 10 und 30 mm gewählt werden. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 45 bis 156 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] der Linearkugellager mit Gehäuse ändert sich zwischen 372 und 2490 N und hat einen direkten Einfluss auf deren Lebensdauer. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] zur Verfügung, die bei 549 bis 5490 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.58 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Quadratisch / Mit Flansch / Gusseisen
MISUMI
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.48 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LM-MG / rostfreier Stahl / zweifache Ringnut
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 10 - 80 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 40 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 2160 N / [statische Tragzahl] 108 - 4020 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 3 - 40 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 10 - 80 mm konfigurierbar. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 88.2 - 2160 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager. Es stehen verschiedene statische Tragzahlen [C₀] bereit, die bei 108 bis 4020 N liegen. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus rostfreiem Stahl.
Herstellerdetails:
This linear bushing has an outer diameter formed by a highest-precision cylinder, and is used in a wide range of applications. Part of the milli series, the most widely used series in Japan.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 11.87 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | korrosionsbeständig / [Traglast] 98, 235 N | 50.1, 300 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Die Laufrollen sind für eine Last von 98, 235 N | 50.1 oder 300 N je nach Typ ausgelegt. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Polyacetal verfügbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 4.65 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | reguläre Anforderungen / [Traglast] 343 N | 300.1, 500 N / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Mit den Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Laufrollen kann abhängig von der Variante 343 N | 300.1 oder 500 N betragen. Polyacetal ist der vorhandene Werkstoff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
EASTERN SEIKO
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard | abriebfest / [Traglast] 5, 50 N / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Die Führungsrollen mit Elastomermantel von EASTERN SEIKO dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Führungsrollen sind für eine Last von 5 oder 50 N je nach Typ ausgelegt. Polyurethankautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.11 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kombinierte Nadel-Kugellager NKX
INA
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 23.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Kugellager IS-N-Modell (Gehäuse aus Stahl)
IGUCHI KIKO
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 14.20 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Axial-Rillenkugellager / 511□□, 512□□ / einseitig wirkend / Stahl
NTN
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 55.66 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LFLKC, MLFLKC / Stahl / mittiger Quadratflansch / mit Dichtung
OZAK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 51 - 182 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 5001 - 6000 N, 354 - 5273 N / [statische Tragzahl] 310 - 5010 N
Die Linearkugellager von OZAK gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 6 und 30 mm. Die Gesamtlänge kann man im Bereich von 51 - 182 mm konfigurieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die vorhandene dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 5001 bis 6000 N und 354 bis 5273 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 310 - 5010 N zur Auswahl. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Merkmale]
· LFLKC: Standard-Linearlager
· MLFLKC: Rostfreier Typ mit hohem Rostschutz,
· ULFLKC: Typ mit extrem langer Lebensdauer (U Ultra). mit hoher Toleranz gegenüber Momentbelastungen und extrem langer Lebensdauer, die das 18,5-fache der Lebensdauer des Standardtyps beträgt.
· UMLFLKC: Ultra-lange Lebensdauer, (U ultra) rostfreier Typ.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 74.94 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 10 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager mit Außenmantel / CB / offener Kugelumlauf
ASK LINEAR
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 30 mm / [Innendurchmesser nominal] 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 1.264 N / [statische Tragzahl] 774 N
Die Linearkugellager von ASK LINEAR, auch Kugelumlaufbuchsen genannt, sind in vielen linearen Anwendungen erforderlich. Ihr Innendurchmesser entspricht 20 mm. Die Gesamtlänge steht in 30 mm zur Verfügung. Bei diesen Linearkugellagern ist 1.264 N die vorhandene dynamische Tragzahl [C]. 774 N ist die verfügbare statische Tragzahl [C₀]. Der Werkstoff des Außenzylinders besteht aus Stahl.
Herstellerdetails:
[Eigenschaften]
· Eine kompakte und leichte Kugelbuchse mit kurzer Gesamtlänge und Außendurchmesser.
· Die Buchse wird durch Presspassung in das Gehäuse eingesetzt, das wie beim Modell SB über eine Spannvorrichtung verfügt, die eine Platzeinstellung ermöglicht.
· Der direkte Kontakt zwischen den Stahl-Kugeln und der Laufbahnoberfläche gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 70.40 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TORWEGGE
Konfigurierbar in [Traglast] 18, 270 kg / [Werkstoff Rad] Polyurethan
Mit den Führungsrollen von TORWEGGE kann man Gegenstände bewegen. Die Höchstbelastung der Führungsrollen kann abhängig von der Variante 18 oder 270 kg betragen. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.68 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Breite Paletten-Rolle Stahl verzinkt mit Kugellager
TORWEGGE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.10 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LM-UU / Stahl / zweifache Ringnut / mit Dichtung
ZEN
Konfigurierbar in [Innendurchmesser nominal] 4 - 30 mm
In vielen linearen Anwendungen erforderlich sind diese Linearkugellager von ZEN. Sie sind in den Innendurchmessern 4 - 30 mm wählbar.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 5.03 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
INA
Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 76 - 224 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager mit Gehäuse von INA dienen der präzisen Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 76 und 224 mm variieren.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 216.93 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 12 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Gleitlager-Gehäuseeinheiten / 80UP / T-Form
OILES
Konfigurierbar in [maximaler PV-Wert] 0.5, 0.3 - 1 / [Betriebstemperaturbereich] -20° / +60°
OILES bietet Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in unserem Onlineshop in unterschiedlichen Längen, Außendurchmessern, Innendurchmessern und Materialien wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte geeignet für Ihre Anwendung. 0.5, 0.3 - 1 N/mm² • m/s ist der maximal erlaubte PV-Wert für diese Gleitlagerbuchsen mit Gehäuse. Der Bereich der zulässigen Betriebstemperatur erstreckt sich von -20° bis +60°C.
Herstellerdetails:
Die Lagereinheit besteht zu 100 % aus Kunststoff und ist dadurch klein, leicht und korrosionsbeständig.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 2.35 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMH / Stahl / zweiseitig abgeflachter Rundflansch
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 19 - 64 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 206 - 1570 N / [statische Tragzahl] 265 - 2750 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Sie sind in den Innendurchmessern 6 - 30 mm wählbar. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 19 und 64 mm variieren. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 206 bis 1570 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 265 - 2750 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
The flange and outer cylinder are integrated and the flange is oval-shaped. This gives a lower core height, making this type more suitable for compact designs than the LMK type.
To lengthen the product life, the balls of the linear bushing are embedded in two races to support the load from the flats.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 31.05 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager / LMK-ML / rostfreier Stahl / Quadratflansch
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] Stahl / [Gesamtlänge] 35 - 123 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 30 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 324 - 2490 N / [statische Tragzahl] 529 - 5490 N
THK bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 30 mm gewählt werden. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 35 - 123 mm konfigurierbar. Die Lebensdauer der Linearkugellager wird durch die verfügbare dynamische Tragzahl [C] beeinflusst, welche zwischen 324 bis 2490 N liegt. Als statische Tragzahlen [C₀] stehen 529 - 5490 N zur Auswahl. Der Werkstoff Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Type with LMF-L type flange having flats at 4 locations. Can be used in compact designs since the core height is lower than with the round flange type.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 47.96 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Linearkugellager-Einheiten / SH / Stahl, rostfreier Stahl / Blockform
THK
Konfigurierbar in [Material des Außenzylinders] rostfreier Stahl / [Gesamtlänge] 13 - 44 mm / [Innendurchmesser nominal] 3 - 20 mm / [dynamische Tragzahl (C)] 88.2 - 863 N / [statische Tragzahl] 108 - 1370 N
THK bietet Linearkugellager mit Gehäuse für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Ihr Innendurchmesser liegt zwischen 3 und 20 mm. Es besteht die Möglichkeit, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 13 bis 44 mm zu wählen. Die dynamische Tragzahl [C] steht in 88.2 - 863 N zur Verfügung und nimmt Einfluss auf die Lebensdauer der Linearkugellager mit Gehäuse. 108 - 1370 N sind die vorhandenen statischen Tragzahlen [C₀]. Der Werkstoff rostfreier Stahl bildet das Material des Außenzylinders.
Herstellerdetails:
Case unit is based on LM case unit SC-type with standard linear bushing embedded in small lightweight aluminum case. Compared to the SC type, this type is more suited for compact designs. Any mounting direction is acceptable and lifetime performance is enhanced due to 2 races of load-bearing balls on the case upper face.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 60.50 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
IGUS
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 9.37 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
THK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 104.99 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Werkstoff Rad] Polyacetal
Verwendet werden die Laufrollen mit Kunststoffmantel von TOK BEARING für den Transport von Objekten. Der vorhandene Werkstoff ist Polyacetal.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 1.24 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TOK BEARING
Konfigurierbar in [Ausführung] Standard / [Traglast] 29.4, 98 N | 20.1, 100 N / [Werkstoff Rad] Polyurethankautschuk
Mit den Führungsrollen mit Elastomermantel von TOK BEARING kann man Gegenstände bewegen. Das maximale Gewicht, das die Führungsrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 29.4, 98 N | 20.1 oder 100 N. Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethankautschuk.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.26 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Schrägkugellager / □□TAC□□ / Gewindetrieb Stützlager / offen, 2RS / PN7C
NSK
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 86.76 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | Versand am selben Tag |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 12.81 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Colli-Spurkranzrolle Stahl verzinkt mit Kugellager
TORWEGGE
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 8.69 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 4 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
TORWEGGE
Konfigurierbar in [Ausführung] Bockgehäuse / [Montagehöhe] 133 - 135 mm / [Traglast] 700 kg
Verwendet werden die Schwerlast-Bockrollen von TORWEGGE für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 133 und 135 mm. Die Höchstbelastung der Bockrollen kann 700 kg betragen.
Jetzt konfigurieren
|
|
ab∗ : | 61.19 € |
---|---|
Minimum Lieferzeit : | 5 Arbeitstage |
*Stückpreis Standardkonfiguration
Loading...
4 Anzahl
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...