Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Elektrische Lebensdauer | Abfallzeit (ms) | Reaktionszeit (ms) | Schaltspannung (max.) | Min. Temperatur (°C) | Max. Temperatur (°C) | Produktgröße (Tiefe) (mm) | Menge (pc(s)) | IP-Bewertung | Kontaktmaterial | Haltbarkeit | Kontaktart | Verbindung (Komponenten) | Montagetyp (Relais) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 5 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
191.29 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
224.08 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
207.68 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - | ||
218.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - | ||
185.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - | ||
185.83 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 11 | 6 | - | -40 | +70 | 72.5 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - | ||
388.07 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
300.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Schrauben | - | ||
398.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Schrauben | - | ||
300.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
398.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 2 | 0.3 | 60 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
552.04 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 9 | 10 | 264 V AC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
409.93 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 10 | 2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Schrauben | - | ||
409.93 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 10 | 2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
388.07 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Schrauben | - | ||
388.07 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 72.5 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
523.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | - | 0.3 | 0.2 | 30 V DC | -25 | +60 | 75 | 1 | IP20 | - | - | 1 Schließer | Federbelasteter Stecker | - | ||
163.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
48.77 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100000 | - | - | - | -25 | +60 | 76 | 1 | - | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | Snap-in | |||
256.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
213.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
251.40 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
141.61 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 13 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
169.43 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 13 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Schrauben | - | ||
163.96 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 14 | 12 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - | ||
218.63 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 17 | 6 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - | ||
213.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 100000 | 19 | 8 | - | -25 | +60 | 76 | 1 | IP20 | AgSnO2 | 10000000 | 1 Wechsler | Federbelasteter Stecker | - |
Loading...
Produktgröße (Höhe)(mm) | 93 | Produktgröße (Breite)(mm) | 6.2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrische Lebensdauer
Abfallzeit(ms)
Reaktionszeit(ms)
Schaltspannung (max.)
Min. Temperatur(°C)
Max. Temperatur(°C)
Produktgröße (Tiefe)(mm)
Menge(pc(s))
IP-Bewertung
Kontaktmaterial
Haltbarkeit
Kontaktart
Verbindung (Komponenten)
Montagetyp (Relais)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften