Opt. Stationseinheiten

  • Daten, die angezeigt werden sollen
    30
    45
    60
  • Sortierung
Lieferzeit
  • Alle Produkte
  • 5 Tage oder weniger
  • 6 Tage oder weniger
  • 10 Tage oder weniger
  • 12 Tage oder weniger
  • 13 Tage oder weniger
  • 17 Tage oder weniger
  • 18 Tage oder weniger
  • 32 Tage oder weniger
  • 33 Tage oder weniger
  • 43 Tage oder weniger
  • Platte Modell Rutenständer (optische Achsenhöhe: 45 mm)

    Platte Modell Rutenständer (optische Achsenhöhe: 45 mm)

    SURUGA SEIKI

    Durch die Kombination mit Platten-Stativstangen können verschiedene Elemente an optischen Halterungen verwendet werden

    CAD
    2D3D
    ab
    125.89€
    Minimum Lieferzeit
    33 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Lichtführungshalter

    Lichtführungshalter

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Uses the universal arm to fasten the light guide for flexible tube types.

    CAD
    2D
    ab
    188.66€
    Minimum Lieferzeit
    43 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • O-förmiger mechanischer Ständer

    O-förmiger mechanischer Ständer

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    Stützen können die Position durch die Installation des Engineering-Mikroskops „Tool Scope“ anpassen.

    CAD
    2D
    ab
    290.82€
    Minimum Lieferzeit
    10 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • H-Typ Ständer

    H-Typ Ständer

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Stand for mounting the work microscope (tool scope), and implement positioning. - We offer products with one or three moving directions for the stand's feature, a product with a wide applicability, and a product that implements fine and coarse adjustments. - Includes a lens barrel receiver ø 30H8 that fastens the tool scope.

    CAD
    2D
    ab
    140.82€
    Minimum Lieferzeit
    5 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kleine X-Schiene

    Kleine X-Schiene

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an X type rail made of aluminum. - It is slid by using a specialized carrier. - The specialized carrier (C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be used as is with a Y type rail. - Memory with a seal is included. - The specialized carrier (X type carrier C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be attached to various kinds of stand or stage by using M16P1 screws, M4 screws, etc. - The X type rail can be fixed and maintained with a rail stand and T type carrier

    CAD
    2D
    ab
    118.34€
    Minimum Lieferzeit
    12 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • S-Typ Ständer

    S-Typ Ständer

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Stand for mounting the work microscope (tool scope), and implement positioning. - We offer products with one or three moving directions for the stand's feature, a product with a wide applicability, and a product that fastens the stage for specimen. - Includes a lens barrel receiver ø 30H8 that fastens the tool scope. - Tool scope is a registered trademark of Chuo Precision Industrial Co., Ltd.

    CAD
    2D
    ab
    294.04€
    Minimum Lieferzeit
    6 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Spezielle Filtermodule

    Spezielle Filtermodule

    SURUGA SEIKI

    Module zur Schaffung einer klaren sphärischen Welle durch Entfernung von Rauschen und Verzerrungen der Laserstrahl-Wellenfront.

    CAD
    3D
    ab
    830.24€
    Minimum Lieferzeit
    33 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Verbindungsmodul für Multifunktions-Glasfiber

    Verbindungsmodul für Multifunktions-Glasfiber

    SURUGA SEIKI

    Module zum Einspeisen des Laserstrahls in die Faser

    ab
    1,254.35€
    Minimum Lieferzeit
    33 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • X-Typ Schienenständer

    X-Typ Schienenständer

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an X type rail made of aluminum. - It is slid by using a specialized carrier. - The specialized carrier (C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be used as is with a Y type rail. - Memory with a seal is included. - The specialized carrier (X type carrier C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be attached to various kinds of stand or stage using M16P1 screws, M4 screws, etc. - The X type rail can be fixed and maintained with a rail stand and T type carrier

    CAD
    2D
    ab
    203.68€
    Minimum Lieferzeit
    12 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • X-Typ Schienenträger

    X-Typ Schienenträger

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an X type rail made of aluminum. - It is slid by using a specialized carrier. - The specialized carrier (C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be used as is with a Y type rail. - Memory with a seal is included. - The specialized carrier (X type carrier C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be attached to various kinds of stand or stage by using M16P1 screws, M4 screws, etc. - The X type rail can be fixed and maintained with a rail stand and T type carrier

    CAD
    2D
    ab
    81.74€
    Minimum Lieferzeit
    5 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Faserverbindungsmodule

    Faserverbindungsmodule

    SURUGA SEIKI

    Module zum Kollimieren von Licht aus der Faser oder um den Laserstrahl in die Faser einzuspeisen.

    ab
    875.67€
    Minimum Lieferzeit
    33 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Kleine dünne Y-Schiene

    Kleine dünne Y-Schiene

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is a Y type rail made of aluminum. - The carrier (C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be used as is with an X type rail. - The optical axis can be used lower than the X type. - The M6 bore holes that are furnished on the surface plate are spaced at 100 mm intervals. - If the lever type magnetic stand is mounted using the M4 bore holes,it is possible to magnetically adhere and fix surface plates and the like. - Memory with a seal is included

    CAD
    2D
    ab
    182.49€
    Minimum Lieferzeit
    17 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • T-Typ Träger

    T-Typ Träger

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It is an X type rail made of aluminum. - It is slid by using a specialized carrier. - The specialized carrier (C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be used as is with a Y type rail. - Memory with a seal is included. - The specialized carrier (X type carrier C-211-(1)P and C-211-(2)P) can be attached to various kinds of stand or stage using M16P1 screws, M4 screws, etc. - The X type rail can be fixed and maintained with a rail stand and T type carrier

    CAD
    2D
    ab
    132.49€
    Minimum Lieferzeit
    18 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • Minischienenträger

    Minischienenträger

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - Can be used for constructing a system for small optical components and small equipment using a rail with a cross-sectional size of 20 mm x 10 mm. - Can be fixed to surface plate using M6 screw. - The specialized rail carrier comes in two sizes, small and and large, and uses M6 screws and M2 screws.

    CAD
    2D
    ab
    27.80€
    Minimum Lieferzeit
    13 Arbeitstage

    *Stückpreis Standardkonfiguration

  • N-Typ Ständer

    N-Typ Ständer

    CHUO PRECISION INDUSTRIAL

    [Features] - It can move in three axes of X, Y, and Z. - Includes a lens barrel receiver ø 30H8 that can fix the tool scope. [Purpose of use] Stand for mounting the work microscope "Tool Scope.

    CAD
    2D
    ab
    326.86€