MISUMI-Komponenten für die Rohbauproduktion
Präzise, mehrdimensionale Teilekonfiguration durch absolute Designflexibilität mit MISUMI
WSR-Positionierstifte (Weld Spletter Resistant) sind Stahlstifte mit einer optimierten Oberfläche und einer Aluminiumchromnitrid(AlCrN)-Beschichtung. Sie sind extrem schweißspritzer- sowie abnutzungsresistent und damit optimal für die Anforderungen von Widerstandsschweißungen an Stahlblechen im Karosserierohbau geeignet. |
![]() |
Bitte warten Sie einen Moment
3D-Anwendung wird geladen
Jede der Stationen besteht bis zu 96% aus MISUMI-Komponenten.
Benötigen Sie zusätzliche Experten für die Anwendungen im Bereich Rohbau? Mit unserem
Netzwerk an spezialisierten Partnern erhalten Sie innovative Lösungen, arbeiten flexibler und
erhöhen Ihre Kapazitäten. Klicken Sie sich durch die Anwendungen oder besuchen Sie C-CON und
Pro-Design, um mehr über deren Angebote zu erfahren.
Jeden Tag erwarten Sie Herausforderungen mit neuen Designs. Mit der MISUMI inCAD Library
starten Sie jetzt schneller durch. Laden Sie hunderte Anwendungsbeispiele als CAD Modell
herunter. Natürlich kostenlos. Hier sind 3 Beispiele zu Anwendungen im Rohbau.
Werden auch Sie zu einem unserer langjährigen Kunden und profitieren von der MISUMI Make-to-Order-Konfiguration für hochpräzise Qualitätsprodukte.
Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Produkt