Teile für Füll-, Dosier- und Verschließmaschinen

Nr. Produkt Bild Top Highlights
Halterung & sonstige Komponenten
1 Platten
  • 61 verschiedene konfigurierbare Produktfamilien
  • Verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenbehandlung inklusive und wählbar
  • Vollständig konfigurierbar
Konfigurieren
2 L-förmige Halterungen
  • 48 verschiedene konfigurierbare Produktfamilien
  • Verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenbehandlung inklusive und wählbar
  • Vollständig konfigurierbar
Konfigurieren
3 Z-Platten
  • 7 verschiedene konfigurierbare Produktfamilien
  • Verschiedene Materialien mit unterschiedlicher Oberflächenbehandlung inklusive und wählbar
  • Vollständig konfigurierbar
Konfigurieren
4 Verstärkungswinkel
  • Äußerst präzise Rechtwinkligkeitstoleranz
  • Verschiedene Oberflächenbehandlungen im Angebot
  • Erhältlich in Stahl und Aluminium
Konfigurieren
5 Rundstangen
  • Eine allgemeine Kategorie mit mehr als 250 verschiedenen Artikeln
  • Vollständig konfigurierbar
  • Verschiedene Oberflächenbehandlungen im Angebot
Konfigurieren
6 Sechskantstangen
  • Allgemeine Kategorie mit mehr als 200 verschiedenen Artikeln
  • Vollständig konfigurierbar
  • Verschiedene Oberflächenbehandlungen im Angebot
Konfigurieren
7 Rechtecksäulen
  • Eine Kategorie mit 42 verschiedenen Artikeln
  • Längentoleranz-Unterschied in einer Bestellung ist innerhalb 0,02 mm
  • Vollständig konfigurierbar
Konfigurieren
8 Federbeinklemmen
  • erhältlich auch in Edelstahl
  • mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich
Konfigurieren
9 Säulenständer
  • 43 verschiedene & vollständig konfigurierbare Kategorien
  • Verschiedene Materialien und Behandlungen im Angebot (Hitze & Oberfläche)
  • Diverse Ständerhalterungstypen wählbar
Konfigurieren
10 Abstandsblöcke
  • Lochform vollständig konfigurierbar
  • Planparallelitäts-Toleranz 0,02 mm
  • Höhe in 1-mm-Schritten und 0,05 mm Toleranz konfigurierbar
Konfigurieren
Linearbewegung
1 Linearwellen
  • Endformen wählbar
  • Oberflächenbehandlung möglich
  • Durchmesser von 3 - 100mm
Konfigurieren
2 Linearkugellager
  • Verschiedene Flanscharten verfügbar
  • Längen von 10 - 300mm verfügbar
  • Oberflächenbehandlung möglich
Konfigurieren
3 Wellenhalter
  • Oberflächenbehandlung möglich
  • Verschiedene Bestigungsausführungen wählbar
  • Verschiedene Formen wählbar
Konfigurieren
4 Stellringe
  • Verfügbar in verschiedenen Materialien, inklusive Edelstahl und Harz.
  • Neun verschiedene spezifizierbare Anziehmethoden
Konfigurieren
5 Drehmomentwellen
  • Konfigurierbare Wellenenden-Bearbeitung
  • Erhältlich auch in Edelstahl
  • Muttertyp gerade und Flansch
Konfigurieren
6 Kugelgewindetriebe
  • Schraubendurchmesser von 6 bis 32 mm und Gewindesteigung von 1 bis 32
  • Vier Genauigkeitsklassen von C10 bis C3 (mit Vorspannung)
  • Spezielle Festlagergehäuse
Konfigurieren
Pneumatik, Hydraulik
1 Universalzylinder
  • auch Zylinder nach ISO 15552 erhältlich
  • Verschiedene Modelle vorrätig, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten
Konfigurieren
2 Kompaktzylinder
  • Zylinderdurchmesser konfigurierbar
  • Hub konfigurierbar
  • Gewinde konfigurierbar
Konfigurieren
3 Zylinder mit Führungen
  • Innendurchmesser konfigurierbar von 12 bis 50 mm
  • Konfigurierbar auch für Kälte- und Hitzebeständigkeit
Konfigurieren
4 Sensoren für Zylinder
  • 4 konfigurierbare Produktfamilien
  • Verschiedene Modelle vorrätig, um eine schnelle Lieferung zu gewährleisten
Konfigurieren
5 Druckstücke
  • Härte in vier verschiedenen Stufen konfigurierbar (30-50-70-90)
  • Gewindegröße konfigurierbar von M3 bis M22
Konfigurieren
6 Drucksensoren, Durchflusssensoren
  • auch verfügbar mit Rohrstutzen für One-Touch-Verbindung
  • Kurze Lieferzeit
Konfigurieren
7 Schläuche
  • Ausführung wählbar
  • Außendurchmesser wählbar
  • Innendurchmesser wählbar
Konfigurieren
8 Pneumatische Rohrfittings
  • 3 Arten von pneumatischen Rohrverschraubungen verfügbar
  • Teile mit Kniestück wählbar
  • Verwendung für verschiedene Flüssigkeiten
Konfigurieren
Sensor, Schalter
1 Photoelektrische Sensoren, faseroptische Sensoren
  • Es sind 3 Erkennungsarten verfügbar: Durchdringung, Reflexion und Kontakt mit der Flüssigkeitsoberfläche
  • Erfassungsabstand konfigurierbar von 10 bis über 10.000 mm
Konfigurieren
2 Näherungssensoren
  • Erkennungsabstand wählbar
  • Kann in verschiedenen Betriebsumgebungen verwendet werden
  • Prüfkopfgröße wählbar
Konfigurieren
3 Mikroschalter
  • Für vielfältige Umgebungen einsetzbar
  • Material des Hauptkörpers je nach Wahl Harz oder Keramik
Konfigurieren
4 Endschalter
  • Form des Detektors konfigurierbar
  • auch Einzelteile bestellbar
Konfigurieren
5 Sensorschienen, DIN-Schienen
  • erhältlich auch in Edelstahl
  • mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen erhältlich
Konfigurieren
Drähte, Kabel
1 Stromkabel
  • Leiterquerschnitt konfigurierbar von 0,5 bis 500 mm
  • Material des Mantels (Außenbeschichtung) konfigurierbar
Konfigurieren
2 Steuer- und Instrumentenkabel
  • 45 verschiedene Typen konfigurierbar
  • Konformität mit der RoHS-Richtlinie
Konfigurieren
3 Kommunikationskabel
  • Es ist auch ein Installationskabel für den Feuermelder erhältlich
  • Es ist auch ein ölbeständiges Kabel erhältlich
Konfigurieren

Über 20 Millionen weitere Artikel in unserem Shop


Zum Shop