3D-Drucker-Industrie: Unsere Aluminium-Konstruktionsprofile

Im MISUMI One-Stop-Shop

Anwendung von Aluminium-Konstruktionsprofilen in der 3D-Drucker-Industrie

Die modulare Bauweise unserer Aluminium-Konstruktionsprofile wird besonders von unseren Kunden aus der 3D-Drucker-Herstellung geschätzt. Werden sie verwendet, kann das Rahmengestell für einen 3D-Drucker schnell, flexibel und kosteneffizient zusammengestellt werden. Aufgrund der modularen Bauweise ist dem Rahmenbau in seiner Form so gut wie keine Grenze gesetzt. Dank einer großen Auswahl an Anbauteilen, die jederzeit angebracht oder entfernt werden können, ermöglichen Aluminiumprofile kurzfristige Änderungen und individuelle Anpassungen. Dank der universellen Einsatzmöglichkeiten von Konstruktionsprofilen ist es ebenfalls möglich, die Profile nach dem Produktlebenszyklus eines 3D-Druckers in einer anderen Applikation wiederzuverwenden. Aluminiumprofile haben eine hohe Korrosionsbeständigkeit. Verglichen mit üblichen Stahlkonstruktionen macht sie diese Eigenschaft besonders wartungsarm. Darüber hinaus verfügen sie über eine längere Lebensdauer, was ihnen einen hohen Stellenwert als Konstruktionsmittel verleiht.

Aluminiumprofile, auch stranggepresste Konstruktionsprofile genannt, eignen sich dank ihrer modularen Bauweise, einfachen Montage sowie Demontage, Wiederverwendbarkeit, ihres geringen Gewichts und ihrer Korrosionsbeständigkeit aber nicht nur für die 3D-Druckerindustrie. Sie finden auch Verwendung im Anlagen- und Maschinenbau, Bauwesen, der Büro- und Möbelindustrie bis hin zu Lager- und Transporttechnik. Dabei können Aluminiumprofile für verschiedenste Anwendungen verwendet werden, wie z.B. für Gestelle, Industrieausrüstung, Produktionsanlagen, Werkbänken und in der Arbeitssicherheit.

Beispielanwendung 3D-Drucker

Die gezeigte Applikation eines 3D-Druckers von unserem Partner CR-3D besteht zu 83% aus Komponenten aus dem MISUMI One-Stop-Shop.


Der Rahmen des 3D-Druckers besteht dabei ausschließlich aus unseren Konstruktionsprofilen und Konstruktionsprofil-Zubehör, wie bspw. Nutsteinen, Griffen, Endplatten. Die Leichtigkeit und Steifigkeit unserer Konstruktionsprofile aus Aluminium tragen zu einem guten Druckergebnis, zu einem geringen Gesamtgewicht des 3D-Druckers und somit zu einer guten Mobilität bei.

 

Sehen Sie sich die verwendeten Komponenten im 3D-Modell an.

3D-Drucker von Christian Reil mit MISUMI-Teilen

Der 3D-Drucker C1 von CR-3D ist ein Fused Filament Fabrication (FFF) 3D-Drucker für allerhöchste Ansprüche.

Die C-Series steht für eine kompakte Bauweise und sehr schnelle Druckgeschwindigkeiten bei einem Bauraum von 320x250x350mm. Das hochmoderne CoreXY MotionSystem sorgt für wenig bewegte Masse und vibrationsarme Bewegungen des Doppeldruckkopfs. Durch das Bowden-Extruder-System wurde das Gewicht des Druckkopfs noch weiter reduziert. Als Bedienoberfläche dient ein 7-Zoll-Touchdisplay, welches für eine intuitive Bedienung sorgt, ein unkompliziertes Setup bereitstellt und zusätzlich detaillierte Statusinformationen an den User übermittelt. Ebenso in puncto Benutzerfreundlichkeit wurde das Gerät, mit Filamentsensor und einer automatischen Druckbettvermessung vor dem Druck ausgestattet, sodass einer hohen Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit nichts im Wege steht.

Laden Sie die Stückliste hier herunter.

System-Racks von Rittal für die Steuereinheiten von 3D Druckern

System-Racks von Rittal

Im MISUMI One-Stop-Shop finden Sie das komplette Portfolio von Steuerungsgehäusen und System-Racks für den Bau von 3D Druckern. Das Portfolio reicht von kleinen Aluminiumgehäusen, in welchen die Steuerung von kleinen 3D Druckern untergebracht werden kann, bis hin zu großen Steuerungsschränken für zentral gesteuerte 3D-Druckereinheiten.

 

Mit Rittal als führendem Hersteller im Schaltschrankbau und Design-Partner für ganze Steuerungsanlagen bieten wir ein komplettes Spektrum an Racks und Schaltschränken für Industriesteuerungen im Lieferportfolio.

.

Konfigurationsmöglichkeiten von Aluminuim-Konstruktionsprofilen

Konstruktionsprofile aus Aluminium sind beliebte und häufig eingesetzte Komponenten in einer Vielzahl von Anwendungen. Aufgrund ihres vielseitigen Einsatzes ist es besonders wichtig, das Material passgenau für die jeweilige Applikation anpassen zu können. Dank unseres Konfigurators ist dies in unserem Online-Shop möglich, ohne dass die von Ihnen benötigten Komponenten als Sonderanfertigung behandelt werden:

  • Individuelle Konfigurationsmöglichkeiten: Breite 10 bis 120 mm, Länge bis 4000 mm
  • Verschiedene Nutausführungen und -dimensionen: 1 bis 10 Nuten, diverse Nutbreiten
  • Diverse Profilformen und Querschnittdimensionen: Quadratisch, rechteckig, dreieckig, L-Form, gebogen, mit Winkel oder Radius
  • Viele Aluminiumlegierungen: 6000er Gruppe in den Festigkeiten T5/T6
  • Hochwertige Oberflächenveredlung: Klar oder schwarz eloxiert, goldgelb lackiert, zweiseitig fein bearbeitet
  • Umfassendes Sortiment an Konstruktionsprofil-Zubehör: Wie z.B. Blindverbinder, Eckwinkel, etc.

MISUMI Konstruktionsprofile

  • Konstruktionsprofile / Nut 6 / 20x40 / Serie 5
    Konstruktionsprofile / Nut 6 / 20x40 / Serie 5
  • Konstruktionsprofile / Nut 8 / 30x30 / Serie 6
    Konstruktionsprofile / Nut 8 / 30x30 / Serie 6
  • Konstruktionsprofile / Nut 8 / 30x30 / Serie 6
    Konstruktionsprofile / Nut 8 / 30x30 / Serie 6

NIC AUTOTECH Konstruktionsprofile

  • Konstruktionsprofile / 30x30 / Serie 6 / AFS-3030F
    Konstruktionsprofile / 30x30 / Serie 6 / AFS-3030F
  • Konstruktionsprofile / 80x80 / Serie 8 / AFS-8080
    Konstruktionsprofile / 80x80 / Serie 8 / AFS-8080
  • Konstruktionsprofile / Nut 10,3 / 50x200 / AFS-50200H
    Konstruktionsprofile / Nut 10,3 / 50x200 / AFS-50200H