Der 3D-Drucker C1 von CR-3D ist ein Fused Filament Fabrication (FFF) 3D-Drucker für allerhöchste Ansprüche.
Die C-Series steht für eine kompakte Bauweise und sehr schnelle Druckgeschwindigkeiten bei einem Bauraum von 320x250x350mm. Das hochmoderne CoreXY MotionSystem sorgt für wenig bewegte Masse und vibrationsarme Bewegungen des Doppeldruckkopfs. Durch das Bowden-Extruder-System wurde das Gewicht des Druckkopfs noch weiter reduziert. Als Bedienoberfläche dient ein 7-Zoll-Touchdisplay, welches für eine intuitive Bedienung sorgt, ein unkompliziertes Setup bereitstellt und zusätzlich detaillierte Statusinformationen an den User übermittelt. Ebenso in puncto Benutzerfreundlichkeit wurde das Gerät, mit Filamentsensor und einer automatischen Druckbettvermessung vor dem Druck ausgestattet, sodass einer hohen Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit nichts im Wege steht.