Lineareinheiten mit Motor, Spindel & Zahnriemen
MISUMI bietet Lineareinheiten in diversen Ausführungen an. Mit einer Lineareinheit der Baugröße LX 15 bedient MISUMI den Trend zur Miniaturisierung in der Automatisierungstechnik.
Konfigurierbare Linereinheiten von MISUMI
Die Höhe der Lineareinheit LX15 beträgt nur 20,2 Millimeter, die Breite bis max. 44 Millimeter und die verfügbaren Längen liegen zwischen 75 bis 200 Millimetern. Damit ist die Lineareinheit deutlich kleiner als die LX20 mit ihrer Höhe von 27 Millimetern, einer Breite von 52 Millimetern und Längen zwischen 80 und 300 Millimetern.
MISUMI bietet die Lineareinheit LX15 wahlweise als offene oder geschlossene Ausführung und in zwei Präzisionsklassen an. Die Positioniergenauigkeit der Ausführung mit hoher Güte liegt bei ± 60 µm bei einer Wiederholgenauigkeit von ± 5 µm und bei der Ausführung „Präzisionsgüte“ ist die Positioniergenauigkeit ± 20 µm bei einer Wiederholgenauigkeit von ± 3 µm. Dabei ist die Lineareinheit mit einem Standard- oder auf Wunsch mit partikelarmem Schmierstoff sowie mit der Schmierstoffeinheit MX lieferbar. Die Schmierstoffeinheit MX ist mit einem Schmierstoff getränkten Fasereinsatz versehen. Dieser verlängert das Wartungsintervall und trägt damit zur Kostensenkung bei.
Die einfachste Ausführung der Lineareinheit LX15 – keine Abdeckung, Standardschmiermittel, ohne Schmierstoffeinheit, hohe Güte – ist bereits ab 450 Euro erhältlich. Typisch für MISUMI: Die Lieferzeit beträgt in diesem Fall lediglich verlässliche acht Tage. Lineareinheiten mit Sonderausstattung wie beispielsweise partikelarmem Schmierstoff, Präzisionsgüte und Schmierstoffeinheit sind 13 Tage nach Bestelleingang beim Kunden. Wie für viele andere Produkte von MISUMI gilt auch für die Lineareinheit LX 15: Sie ist in konfigurierbar und MISUMI besteht weder auf eine Mindestbestellmenge noch wird ein Mindermengenzuschlag erhoben.
Video - Lineareinheit Größen (engl.)
Diese Videos wurden uns freundlicherweise von der USA-Niederlassung zur Verfügung gestellt. Deshalb beziehen sich alle Angaben zur Kontaktaufnahme auf die USA-Niederlassung. Sie erhalten alle Produkte auch in Europa.