Profilschienenführungen (Linearführungen)
Im MISUMI One-Stop-Shop
Willkommen im neuen MISUMI e-Katalog!
Wir haben unsere Online-Systeme aktualisiert! Erfahren Sie hier mehr!
Profilschienenführungen gehören zu den wälzgeführten Linearführungen im Maschinenbau. Sie werden in unterschiedlichen Vorspannungen und Genauigkeiten gefertigt und eignen sich durch ihre hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit für Anwendungen mit großen Führungs- und Positionieranforderungen. Aufgrund eines zumeist integrierten Schmierstoffreservoirs sind Profilschienenführungen sehr wartungsarm.
Im Karosseriebau sind Analysen der Maßhaltigkeit erforderlich, um die Entwicklung der Qualität der einzelnen Prozessschritte zu bewerten und Abweichungen rechtzeitig zu erkennen. Dies geschieht durch die Nutzung von Messvorrichtungen. Mit Hilfe dieser werden Dimensionen und Toleranzabweichungen von Einzelteilen, Baugruppen oder Anbauteilen in ihrer späteren Einbaulage geprüft. Somit sind Messvorrichtungen im Karosseriebau von besonderer Bedeutung.
Profilschienenführungen eignen sich aufgrund ihrer hohen Führungs- und Positioniereigenschaften besonders gut für solche Messvorrichtungen. Sie ermöglichen beispielsweise das seitliche Ablehren von Konturen, das Abprüfen linear liegender Bohrungen und vieles mehr. Wie Linearführungen in der Praxis verwendet werden, wird am folgenden Anwendungsbeispiel der C-Con-Messvorrichtung deutlich. Hier wurden MISUMI Miniatur-Profilschienenführungen mit Standardwagen, leicht vorgespannt verwendet.
Wie MISUMI Ihrem Unternehmen weiterhelfen kann, schnell und präzise Ihre Anforderungen abzudecken, können Sie am Beispiel unseres Kunden DesingPro Automation erfahren. In seinen Anfängen begann das Unternehmen mit der Entwicklung von Vorrichtungen und Anwendungen für die Automobilindustrie und fertigt heute von Anfang bis Ende auch große, vollautomatisierte Fertigungsstraßen.
Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind flexible und robuste Steuer- und Leistungskabel im Anlagenbau von elementarer Bedeutung. Diese werden verwendet, um Sensoren an eine Steuer- bzw. Kontrolleinheit anzuschließen. Dazu wird in der Regel ein flexibles Sensorkabel über eine Schleppkette mit der Anwendung verbunden oder Steuer- und Sensorleitungen an Robotern oder deren Armen angebracht. Besonders von Vorteil hierbei ist es, wenn sich die Kabel durch eine geringe Partikelemission im bewegten Ketteneinsatz auszeichnen. Dies trifft auf die Steuerungs- und Instrumentenkabel von LAPP zu. Wir empfehlen besonders das ÖLFLEX® CLASSIC FD 810.