Rotationswellen
Rotationswellen werden überwiegend als rotative Führungen eingesetzt. Sie sind drehgelagerte Achsen und dienen zur Lagerung eines oder mehrerer beweglicher Bauteile, wie beispielsweise Gelenke, Kugellager, Räder, Rollen, Zahnräder oder Zahnriemenscheiben. Primär leiten sie Biegemomente und -kräfte ab und werden dabei überwiegend auf Biegung beansprucht. Rotationswellen sind jedoch nicht fest mit einem Maschinengestell, sondern mit den auf ihr gelagerten Bauteilen verbunden. Rotationswellen sind daher den gleichen Dreh- und Umlaufbewegungen ausgesetzt wie die Bauteile, mit denen sie verbunden sind.
Bei MISUMI werden rotationssymmetrische Make-to-Order(MTO)-Komponenten entsprechend den jeweiligen kundenspezifischen Anforderungen gefertigt: Im Online-Shop können Rotationswellen präzise und hinsichtlich diverser Spezifikationen konfiguriert werden, wodurch sie sich auf alle Anforderungen zuschneiden lassen. Dadurch entfallen auf Kundenseite die Erstellung einzelner Zeichnungen sowie der Prozess zur Herstellung der benötigten Welle inklusive Auftragsnachverfolgung, Fertigung, Wärmebehandlung und Oberflächenbehandlung. So können Konstrukteure beispielsweise aus diversen Geometrien, Endformen und unterschiedlichen Materialien wählen. Darüber hinaus sind diverse Oberflächenbeschaffenheiten (unbehandelt, brüniert und vernickelt) verfügbar und der Wellendurchmesser kann im Bereich zwischen 2 und 50 mm frei variiert werden. Bei keinem anderen Hersteller können Rotationswellen so kleinteilig konfiguriert werden.
Konfigurationsmöglichkeiten in unserem Online-Shop:
- Diverse Endformen: Gerade, Innengewinde, Außengewinde, Planfläche, Ringnut, Innensechskant
- Wählbare Werkstoffe: Rostfreier Stahl und Stahl
- Verschiedene Oberflächenbehandlungen: Unbehandelt, brüniert oder vernickelt
- Diverse Ausführungen: Massiv, massiv einseitig abgesetzt, massiv beidseitig abgesetzt, massiv beidseitig zweifach abgesetzt, hohl
- Frei wählbarer Wellendurchmesser: Von 2 bis 50 mm
Beispielanwendung Werkstückrotations- und Transfermechanismus
In dieser Anwendung überträgt ein Schrittmotor mit Getriebe per Kupplung und mittels einer Rotationswelle, auch Antriebswelle genannt, die Drehbewegung des Motors auf eine Synchronriemenscheibe. Das Übersetzungsverhältnis des Synchrontriebs beträgt 2:1. Dies ermöglicht eine Drehung des Schwenkarms von 90° und eine Drehung des Greifers um 180°.
Sehen Sie sich die Anwendung im Detail an und erfahren mehr darüber.
In allen Branchen werden Stückzahlen erfasst und Durchlaufzeiten gemessen. OMRON bietet hierfür eine Vielzahl von Zählern und Zeitmesseinrichtungen mit der Möglichkeit, die Daten über Industrial Ethernet zentral zu erfassen und im Sinne von IoT weiter zu verarbeiten.
Steuerungskomponenten von OMRON bieten eine ideale Produktionskontrolle durch Zähler, Positionserfassung, Timer, Zeitschalter, digitale Temperaturkontrolle und andere Eingabe-, Steuerungs- und Ausgabekomponenten.