ZAHNRIEMENSCHEIBEN, SYNCHRONRIEMENSCHEIBEN & SPANNROLLEN IN DER 3D-DRUCKERINDUSTRIE

Folgende Konfigurationsmöglichkeiten bietet Ihnen der MISUMI Online-Shop für Zahnriemenscheiben & Synchronriemenscheiben
  • Frei wählbare Anzahl an Zähnen: 10 bis 192 Zähne
  • Frei wählbare Riemenbreite: 3 bis 125 mm
  • Diverse Oberflächenbehandlung: brüniert, klar oder schwarz eloxiert und vernickelt
  • Verschiedene metrische Profilformen verfügbar: T2.5, T5 ,T10
  • Verschiedene zöllige Profilformen verfügbar: MXL, XL, L, H, GT, YU, T und AT
  • Wählbare Antreibsform: Klemmschraube, Passfedernut oder konische Spannhülse
  • Wählbare Werkstoffe: Aluminium, Kunststoff, normaler und rostfreier Stahl
  • Spann- und Führungsrollen / Gezahnt / Mittellager
    Spann- und Führungsrollen / Gezahnt / Mittellager
  • Spannrollen / Führungsrollen
    Spannrollen / Führungsrollen
  • Synchronriemenscheiben / Ausführung T10
    Synchronriemenscheiben / Ausführung T10
  • Synchronriemenscheiben / Breite konfigurierbar
    Synchronriemenscheiben / Breite konfigurierbar
  • Zahnriemenscheibe Star Quick
    Zahnriemenscheibe Star Quick
  • Zahnriemenscheibe Flansch
    Zahnriemenscheibe Flansch

Zahnriemenscheiben, Synchronriemenscheiben & Spannrollen

Zahnriemen laufen auf Zahnriemenscheiben und Synchronriemenscheiben. Sie bilden zusammen mit Spannrollen, Bordscheiben und einem Motor die Basis eines Zahnriemenantriebs. Aufgrund ihrer vielseitigen Anwendbarkeit und hohen Wirtschaftlichkeit ist der Stellenwert der Zahnriemenantriebe in der Industrie sehr hoch.

Zahnriemenscheiben

Das Einsatzspektrum der Zahnriemenantriebe umfasst die Antriebsarten Leistungsantriebe, Linearantriebe und Transportantriebe. Zahnriemenscheiben gewährleisten in einem Zahnriemenantrieb unterschiedliche Funktionen. Sie werden in antreibende, abtreibende, sichernde und spannende Scheiben unterschieden.

Synchronriemenscheiben

Synchronriemenscheiben unterscheiden sich in Antriebs- und Abtriebsscheiben. Antriebsscheiben übertragen die rotativen Kräfte des Motors auf den Riemen und versetzen ihn in Bewegung. Abtriebsscheiben sind das unangetriebene Gegenstück der Antriebsscheiben.

Bordscheiben

Bordscheiben sichern den Geradeauslauf und das seitliche Ablaufen des Riemens von den Zahnriemenscheiben. In Abhängigkeit der Eingriffsseite der Scheibe auf den Riemen kann die Lauffläche der Scheibe sowohl gezahnt als auch glatt sein.

Spannrollen

Spannrollen, auch Spannräder genannt, spannen den Zahnriemen, um ein einwandfreies Laufverhalten zu sichern. Spannrollen spannen den Zahnriemen, um ein reibungsloses Laufverhalten ohne Flattern durch den entlasteten Leertrum zu sichern. Zum Einsatz kommen sowohl gezahnte als auch glatte Rollen. Dies geschieht in Abhängigkeit der Eingriffsseite der Rolle auf den Riemen. Die optimale Spannung des Zahnriemenantriebs ist deutlich geringer wie bei reibschlüssigen Riementrieben.

Sie können sich auf MISUMI verlassen!

In der aktuellen Situation spielen Vertrauen und Zuverlässigkeit eine noch größere Rolle als sonst im Arbeitsalltag. Bei MISUMI haben genau diese beiden Werte schon immer die höchste Priorität - so auch jetzt in schweren Zeiten! Deshalb verlassen Sie sich auf uns, denn Sie können sicher sein die gewohnte Servicequalität zu erhalten.

Zahnriemenscheiben & Synchronriemenscheiben in der 3D-Druckerindustrie

Der Zahnriemen kommt ursprünglich aus dem KFZ-Bereich. Spätere Weiterentwicklungen von Riemenformen waren die Folge des Einsatzes von Zahnriemen bei Scannern. Heute profitiert der 3D-Druckerbereich besonders von diesen Entwicklungen. Zahnriemenantriebe sind aufgrund ihrer hohen Positioniergenauigkeit und des nur geringen benötigten Bauraums in der 3D-Druckerindustrie ein sehr häufig verwendetes Antriebselement zur Positionierung. Weitere Vorteile sind der geringe Wartungsaufwand und die hohe Lebensdauer.

Beispielanwendung 3D-Drucker

Ein Projekt aus der Praxis der additiven Fertigung, in dem diese Teile verwendet wurden, wurde von unserem Partner Christian Reil umgesetzt. Hier treibt der Zahnriemenantrieb ein Kugelgewindetriebe über eine Zahnriemenscheibe an. Die Zahnriemenscheibe hebt und senkt wiederrum einen Maschinentisch in vertikale Richtung und positioniert diesen somit. Außerdem ist es durch die Verwendung eins Zahnriemenantriebs ebenfalls möglich, einen Druckkopf eines 3D-Druckers in horizontale Richtung zu bewegen.

3D-Drucker von Christian Reil mit MISUMI-Teilen

Der 3D-Drucker C1 von CR-3D ist ein Fused Filament Fabrication (FFF) 3D-Drucker für allerhöchste Ansprüche.

Die C-Series steht für eine kompakte Bauweise und sehr schnelle Druckgeschwindigkeiten bei einem Bauraum von 320x250x350mm. Das hochmoderne CoreXY MotionSystem sorgt für wenig bewegte Masse und vibrationsarme Bewegungen des Doppeldruckkopfs. Durch das Bowden-Extruder-System wurde das Gewicht des Druckkopfs noch weiter reduziert. Als Bedienoberfläche dient ein 7-Zoll-Touchdisplay, welches für eine intuitive Bedienung sorgt, ein unkompliziertes Setup bereitstellt und zusätzlich detaillierte Statusinformationen an den User übermittelt. Ebenso in puncto Benutzerfreundlichkeit wurde das Gerät, mit Filamentsensor und einer automatischen Druckbettvermessung vor dem Druck ausgestattet, sodass einer hohen Prozesssicherheit und Zuverlässigkeit nichts im Wege steht.

Laden Sie die Stückliste hier herunter.

Schaltnetzteile von OMRON

Schaltnetzteile von OMRON

OMRON bietet das komplette Portfolio für die benötigten Schaltnetzteile für 3D Drucker: Ob Hutschienennetzteile in Steuerungsanlagen für große 3D-Drucker oder 24V Open-Frame-Netzteile für den kleinen privaten 3D-Drucker. Auch innerhalb der einzelnen Serien wird ein weites Spektrum an Leistungsklassen angeboten.

Oftmals entscheiden sich Ingenieure während der Konstruktion des 3D-Druckers für ein stärkeres Heizbett, um die Aufwärmzeit des Geräts zu verkürzen. In diesem Falle bietet OMRON die einfache Möglichkeit, einfach ein anderes Netzteil mit mehr Leistung auszusuchen – ganz ohne Neukonstruieren.

Bei großen 3D-Druckern spielt das Thema Instandhaltung eine große Rolle, da die Betriebsstunden und die Restlebensdauer immer stärker in den Fokus rückt. Viele OMRON-Netzteile verfügen über Anzeigen eben dieser. So verfügt beispielsweise Typ A der Modellreihe S8VS über eine Funktion zur Anzeige der Restlebensdauer in Betriebsjahren. Dies trägt zur Geräteinstandhaltung bei und ermöglicht einen Ersatz vor Ablauf der Produktlebenszeit. Typ B bietet eine Funktion zur Gesamtlaufzeitüberwachung, damit der Benutzer die Geräteinstandhaltung ordnungsgemäß planen kann.

Jetzt schneller und einfacher konstruieren mit MISUMI Rapid Design