Neu: RAPiD Design Ver.4.7
Steigern Sie die Effizienz von der Konfiguration bis zur Bestellung
RAPiD Design ist eine 3D-CAD-Datenbibliothek, mit der Ingenieure direkt in ihrer CAD-Umgebung Bauteile auswählen, CAD-Modelle erstellen und Angebote einholen können.
- Zugriff auf 97 % der MISUMI-Bauteile + 24 Drittanbieter Marken*
- Konfiguration direkt in Ihrer CAD-Umgebung
- Echtzeit-Einblick in Preise, Lieferzeiten und Teilenummern
- Reduzierte Bestellfehler durch automatische Datenübertragung
- Einzelteile oder komplette Stücklisten direkt in den Warenkorb legen
* nur für SOLIDWORKS
In Aktion:
So optimiert RAPiD Design
Ihren Arbeitsablauf und verkürzt
Konstruktionszeiten um bis zu 30%
Kernfunktionen zur Beschleunigung Ihres Design-Workflows
Suchen & Auswählen
Finden Sie konfigurierbare Komponenten von MISUMI und Drittanbietern über die integrierte Produktbibliothek.
Konfigurieren & Importieren
Passen Sie Maße und Spezifikationen intuitiv an. Importieren Sie angepasste Teile direkt, einschließlich der automatisch generierten Teilenummer.
Jederzeit bearbeiten
Aktualisieren Sie Parameter in Ihrer CAD-Umgebung – Teilenummern werden automatisch aktualisiert.
meviy Integration NEW
Massenangebotserstellung für Zeichnungsteile und automatischer Import von Meviy-Teilenummern in die interne Stückliste.
Echtzeit Informationen
Prüfen Sie Preis, Lieferzeit und technische Daten in Echtzeit.
Direkte Warenkorb-Übertragung
Fügen Sie Artikel hinzu oder stellen Sie Stücklisten direkt in Ihrem MISUMI-Warenkorb zusammen.
RAPiD Design CAD Add-On Download
Haben Sie Fragen oder benötigen Hilfe?
Technischer Support
Wenden Sie sich für Hilfe an unser technisches Team.
Häufig gestellte Fragen
Das RAPiD Design Add-On ist eine Erweiterung für SOLIDWORKS und Inventor, die eine schnelle und einfache Konfiguration technischer Komponenten ermöglicht. Es unterstützt Anwender dabei, einzelne Komponenten effizient zu planen und zu visualisieren und sie direkt in ihre Konstruktionsprozesse zu integrieren.
RAPiD Design richtet sich an Konstrukteure und Entwicklungsingenieure sowie an technische Einkäufer im Maschinenbau in einer Vielzahl von Branchen.
Ja, das Add-On muss einmal installiert werden. Die Installation erfolgt schnell und einfach über eine Installationsdatei, wie bei anderen Standardinstallationen auch. Nach der Installation ist das Add-On sofort einsatzbereit.
Nein, das Add-On funktioniert nur mit CAD-Software reibungslos.
Das RAPiD Design Add-On ist völlig kostenlos und erfordert lediglich eine einmalige Kundenregistrierung bei MISUMI.
meviy ist ein KI-gestützter On-Demand-Fertigungsdienst, der anhand von CAD-Daten sofort Preise und Lieferzeiten ermittelt – wodurch Zeichnungen und langwierige Angebotsprozesse überflüssig werden.
Empfohlene System Voraussetzungen
| ☑️ Checkliste | Details |
|---|---|
|
Unterstütze CAD Software |
Autodesk Inventor 2025, SOLIDWORKS 2026 oder älter |
|
Betriebssystem |
Windows 10 oder 11 (64-bit) |
|
CPU |
2.5 GHz oder mehr |
|
Arbeitsspeicher |
16 GB RAM oder mehr |
| Grafik | 2 GB GPU RAM oder mehr |
|
Speicherplatz |
Mindestens 5 GB freier Speicherplatz |
|
Netzwerk |
Internet Verbindung erforderlich |
Sofern Ihr System die Anforderungen der unterstützten CAD-Software erfüllt, kann RAPiD Design auf diesem Gerät installiert und verwendet werden.