Nadelventile / PT-Außengewinde / Rostfreier Stahl / NSBPP

Nadelventile / PT-Außengewinde / Rostfreier Stahl / NSBPP

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Kompaktes Nadelventil mit PT-Außengewinde / PT-Außengewinde. -Ermöglicht die Feineinstellung der Durchflussmenge von Wasser, Öl und Luft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Nadelventile/PT-Außengewinde/Mit Gewinde/Rostfreier Stahl:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Messing
  Oberflächenbehandlung: Verchromt Plating

Spezifikationen

Teile-nummer
NSBCC33
Teile-nummerR (PT)LHH1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
NSBPP111/846446  
221/446  
333/850  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.
Teilenummer
NSBPP11
NSBPP22
NSBPP33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Versorgungsseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Steuerseite, Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Länge
(mm)
Nr.

13.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/81/84611

12.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1/41/44622

14.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/83/85033

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-10~80˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck0.98MPa

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Form gerade Lauffläche Grundwerkstoff Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl
Versorgungsseite, Verbindungsausführung R (PT) Steuerseite, Verbindungsausführung R (PT) Griffform Rändelgriff
Kugelpfanne, Material Nicht im Lieferumfang Betriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Höhe(mm) 44
Handgriff-Ø(mm) 25 Betriebsmethode Manuelle Ausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support