Serie 8 / Profile mit integrierten Verbindern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Serie 8/Profile mit integrierten Verbindern:Verwandte bildanzeige
Artikel-bez. Werkstoff Oberflächenbehandlung
AluminiumprofilEN AC-51400-T5 äquiv.Eloxiert
EinzelverbindersatzVerbindungsplatteEN 1.4301 äquiv.-
VerbindungsmutterEN 1.4401 äquiv.
Innensechskant-ZylinderschraubenEN 1.4567 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer-L
JFSS8-4040L-1200
TeilenummerVerbinderteilL
0.5mm-Schritte
ProfilIntegriertes VerbinderteilAErforderlicher Schlüssel zum FestziehenStückpreis für ProfilVerbinder, sonstige
EinzelverbindungenStückz.Weniger als 300mmmin. 300mm
JFSS8-4040L
(Nur linke Stirnseite)
100~4000HFS8-4040
(S.631)
HSJNS8140Für M8
W
(Doppelstirnflächen)
2

Optionen

Serie 8/Profile mit integrierten Verbindern:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
JFSS8-4040L-[100-4000/0.5]
JFSS8-4040W-[100-4000/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSIntegrierte Verbinder L
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10L (Left End Face only)100 ~ 4000

-

1 6 Arbeitstage 10W (Double End Faces)100 ~ 4000

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Serie 8/Profile mit integrierten Verbindern:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Name der Serie Halter für Serie 8 (Profilnutbreite 10mm) Werkstoff EN AC-51400-T5 Äquiv. Profilserie HFS
Profilnr. 8-4040 Ausführung Single Joint Type

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support