Cable Connector (Chemical Resistance)

Cable Connector (Chemical Resistance)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eine Kabelverschraubung mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit. Hergestellt aus Polypropylen, dem leichtesten und chemikalienbeständigsten Allzweckkunststoff, und aus Fluorelastomer, das die höchste Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien aufweist.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Chemical-Resistant

● It is a cable gland with chemical resistance that uses polypropylene and fluorine rubber for the materials.
● It can also be mounted on unthreaded panels by using the supplied lock nut.
● It is IP68 protective structure compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Cable Connector (Chemical Resistance):Related Image
ModelNo.ColorApplicable Electric Wire
Diameter (mm)
SWABCDWeight
(g)
Mounting ScrewMounting Hole Diameter
(mm)
Compatible Plate Thickness
CRMPDM12-4253B
(Black)
Ø4.2 ~ 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 ~ 12.32.5mm or less
M12-5378Ø5.3 ~ 7.8
M16-70100Ø7 ~ 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 ~ 16.3
M20-95120Ø9.5 ~ 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 ~ 20.37mm or less
M20-115140Ø11.5 ~ 1427301021.2183mm or less
M25-130160Ø13 ~ 1633362528M25 (P = 1.5)25.0 ~ 25.4
M25-150180Ø15 ~ 18

Weitere Informationen

Cable Connector (Chemical Resistance):Related Image

Cable Connector (Chemical Resistance):Related Image

Specifications
MaterialPolypropylene (Body, Claw, Lock Nut, Seal Nut)
Fluorine Rubber (Washer, Seal)
Protective StructureIP68
Operating Temperature Range-20 ~ 100°C
ColorBlack
Teilenummer
CRMPD-M12-4253-B
CRMPD-M12-5378-B
CRMPD-M16-70100-B
CRMPD-M20-115140-B
CRMPD-M20-95120-B
CRMPD-M25-130160-B
CRMPD-M25-150180-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable Electric Wire Diameter
(mm)
Mounting Screw Mounting Bore Diameter
(mm)

8.41 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 4.2 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3

8.41 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 5.3 ~ 7.8M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3

14.09 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 7 ~ 10M16 (P = 1.5)16 ~ 16.3

16.84 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 11.5 ~ 14M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3

16.00 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 9.5 ~ 12M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3

27.83 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 13 ~ 16M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4

27.83 €

1 5 Arbeitstage 10Ø 15 ~ 18M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material (Main Body) Polypropylene Operating Temperature Range(°C) -20 ~ 100 Color Black

Technischer Support