Drawing Holder

Drawing Holder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Ein stabiler Dokumentenhalter aus Stahl für Schalttafeln. [Merkmale] Stabiler Dokumentenhalter aus Stahl. -Perfekt für den Einsatz, wenn zusätzliche Elemente benötigt werden, etc.
  • Steel
  • Powder-Coated

● It is a sturdy steel drawing holder
● Ideal, for example, when it is needed as an addition!

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Drawing Holder:Related Image

Model NumberColor Symbol
ZHK
G
E
NS

Weitere Informationen

Drawing Holder:Related Image
Drawing Holder:Related Image
Drawing Holder:Related Image
MaterialSPHC
Plate Thickness1.6mm
Teilenummer
ZH-E
ZH-G
ZH-K
ZH-NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPaint Surface Processing Color

79.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Powder PaintE Color (Approximate Munsell Value 5Y8/1)

79.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Powder PaintG Color (Approximate Munsell Value 5Y7/1)

79.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Powder PaintK Color (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1)

79.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Surface Preparation-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Steel Body Board Thickness(mm) 1.6 Size Width(mm) 260
Sizes Vertical(mm) 300 Dimensions Thickness / Depth(mm) 25

Technischer Support