Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
J5800-002
Teilenummer
|
---|
J5800-002 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
39.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Features
● A compact, high-density nylon connector having a 3.68 mm pitch and widely used in a variety of equipment, such as FA devices.Specifications
Item | Content |
---|---|
Maximum Rated Voltage | 250 V (MAX) |
Maximum Rated Current | 5 A |
Withstand Voltage | 1,500 VAC / 1 minute |
Insulation Resistance | 1,000 MΩ or more |
Contact Resistance | 10 mΩ or less |
Applicable Electric Wire Range | AWG28 ~ 18 (0.08 ~ 0.75 mm2) |
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter | φ1.1 ~ φ3.1 mm |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +105°C |
Material
Item | Material |
---|---|
Housing | Nylon 66 (UL94V-2) |
Housing Color | White Color |
Crimp Contact | Brass / Copper Base Tin-Plated |
About Coupling
Applicable Type | 1625 Connectors | Product Classification | Extraction Tool |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Removal Tools For 1625 Connectors, die Teilenummer ist J5800-002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer J5800-002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften