Rubber Feet

Rubber Feet
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieser Gummifuß besteht aus EPDM-Material und ist in einer Vielzahl von Größen erhältlich. [Betriebstemperatur (°C)] Bis zu 70

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationen

Rubber Feet:Related Image

Model NumberNo.H1H2D1D2d1d2Recommended Fixing
Screw Size
Load
(kg)
Deflection
(mm)
Product Weight (g)
C-30-RK1053101035M31010.5
129412835M3621
1585151436M31522
1510103151035M31122
16105161436M31523
18117181547M41524
20127201647M4202.55
2017178201537M31016
222410221837M310112
23145231948M4252.38
23202010232048M410111
24105241949M42026
2615102620410M430310
2818112822412M430412
2915102924414M430312
3019103024414M4303.515
32151553226514M5452.415
322020103226515M5502.320
32252593228514M5504.328
3418103426517M540418
36171793620617M615121
3622123630512M5603.528
3824133832512M5100435
402294028514M570330
4527124535512M5100352
6326156348714M6401103

Weitere Informationen

 Rubber Feet:Related Image
Teilenummer
C-30-RK-18
C-30-RK-3215
C-30-RK-3220
C-30-RK-3617
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size Width
(mm)
Sizes Vertical
(mm)
Dimensions Thickness / Depth
(mm)
Withstand Load
(kg)
Deflection (Max)
(mm)

2.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

181811152

2.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

323215452.4

2.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

323220502.3

2.85 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

363617151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Characteristics Hardness: 65° ± 5° Material EPDM Color Black

Technischer Support