Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MLS100F-G
Model Number | Color Symbol | Size (Unit: mm) | Self Weight (g) | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||
MLS100F | K (Cream) G (Gray) | 100 | 100 | 13 | 21 | 81 | Ø95 | 117 | 160 |
MLS120F | 120 | 120 | 15 | 18 | 95 | Ø114 | 133 | 200 | |
MLS150F | 150 | 150 | 17 | 18 | 118 | Ø142 | 164 | 300 |
Color Symbol | Color |
K | Cream (Approximate Munsell Value 2.5Y9/1) |
G | Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1) |
Material | Cover | AES Resin |
Body | PS Resin | |
Filter (Non-Woven) | Modacrylic Polyester Dust Protection: 53% |
Characteristics | With Filter (Modacrylic Polyester, Dustproof Rate 53 %) | Material | Resin | Size Width(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Sizes Vertical(mm) | 100 | Dimensions Thickness / Depth(mm) | 34 | Color | Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1) |
Sie befinden sich auf der Seite für Square Louver (Resin) , die Teilenummer ist MLS100F-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MLS100F-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften