Stahlbox SBOP-Serie

Stahlbox SBOP-Serie
  • Mengenrabatt
Ein Steuergehäuse aus Stahl mit fester Größe, Schnappverschluss, Serie SBOP
  • IP4X
  • Steel
  • Fixed Size
  • Powder-Coated

・Kann zur Aufbewahrung einer breiten Palette von Steuergeräten verwendet werden.
・Die Pulverbeschichtung ist resistent gegen Kratzer und Rost.
・Verwendet einen Schnappverschluss, der mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden kann.
 Standard-Schnappverschluss Typ

 

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spezifikationstabelle

[Feste Größe] Stahlkiste SBOP Serie: Zugehöriges Bild
ModellFarbeKisten-Größe (Einheit: mm)Größe der Zwischenplatte (Einheit: mm)Gewicht
(Einheit: kg)
WHDHorizontalVertikal
SBOP152012K
(Cremefarben)

G
(Gray)
1502001201001702.2
SBOP2020122002001201501702.7
SBOP2025122002501201502203.2
SBOP2040122004001201503704.7
SBOP2520122502001202001703.2
SBOP2525122502501202002203.8
SBOP2530122503001202002704.4
SBOP3020123002001202501703.7
SBOP3025123002501202502204.3
SBOP3030123003001202502705.0
SBOP3040123004001202503706.4
SBOP4030124003001203502706.4
SBOP1520161502001601001702.5
SBOP2015162001501601501202.4
SBOP2020162002001601501703.0
SBOP2025162002501601502203.5
SBOP2040162004001601503705.2
SBOP2050162005001601504706.3
SBOP2520162502001602001703.5
SBOP2525162502501602002204.2
SBOP2530162503001602002704.8
SBOP3020163002001602501704.1
SBOP3025163002501602502204.8
SBOP3030163003001602502705.5
SBOP3040163004001602503706.9
SBOP3050163005001602504708.4
SBOP3525163502501603002205.4
SBOP4030164003001603502706.9
SBOP4040164004001603503708.7
SBOP40501640050016035047010.5
SBOP5030165003001604502708.3
SBOP50401650040016045037010.5
SBOP50501650050016045047012.6
SBOP3030203003002002502706.0
SBOP3040203004002002503707.5
SBOP3050203005002002504709.0
SBOP4030204003002003502707.5
SBOP4035204003502003503208.4
SBOP4040204004002003503709.3
SBOP40502040050020035047011.2
SBOP40602040060020035057013.1
SBOP4535204503502004003209.2
SBOP5030205003002004502709.0
SBOP50402050040020045037011.2
SBOP50502050050020045047013.4
SBOP50602050060020045057015.6
SBOP60402060040020055037013.0
SBOP60502060050020055047015.6
SBOP60602060060020055057018.1
SBOP3040253004002502503708.2
SBOP4030254003002503502708.1
SBOP40402540040025035037010.1
SBOP40502540050025035047012.1
SBOP50402550040025045037012.0
SBOP50502550050025045047014.3
SBOP50602550060025045057016.6
SBOP60502560050025055047016.6
* Fügen Sie bei der Bestellung einen Bindestrich zwischen dem Modell und der Farbe ein.

Lieferzeit

即出荷スチール製ボックス SBOPシリーズ:関連画像

Grundlegende Spezifikationen

 
PlattendickeTür1.6 mm
Grundkorpus1.2 mm
Zwischenplatte1.6 mm
WerkstoffTür/Hauptteil/ZwischenplatteSPHC
■ Komponenten
Erdungsverteiler ±M6× 10 Messing Flachkopfschraube klein
Mit Federring, Flachscheibe
Befestigungsbügel für ZwischenplatteEiserne Bindung Innengewinde P + 3 Typen <2960/>5<2961/>10×5×10
DichtungEPDM
[Feste Größe] Stahlkiste SBOP Serie: Zugehöriges Bild
[Feste Größe] Stahlkiste SBOP Serie: Zugehöriges Bild
 
Teilenummer
SBOP152012-G
SBOP152012-K
SBOP152016-G
SBOP152016-K
SBOP201516-G
SBOP201516-K
SBOP202012-G
SBOP202012-K
SBOP202016-G
SBOP202016-K
SBOP202512-G
SBOP202512-K
SBOP202516-G
SBOP202516-K
SBOP204012-G
SBOP204012-K
SBOP204016-G
SBOP204016-K
SBOP205016-G
SBOP205016-K
SBOP252012-G
SBOP252012-K
SBOP252016-G
SBOP252016-K
SBOP252512-G
SBOP252512-K
SBOP252516-G
SBOP252516-K
SBOP253012-G
SBOP253012-K
SBOP253016-G
SBOP253016-K
SBOP302012-G
SBOP302012-K
SBOP302016-G
SBOP302016-K
SBOP302512-G
SBOP302512-K
SBOP302516-G
SBOP302516-K
SBOP303012-G
SBOP303012-K
SBOP303016-G
SBOP303016-K
SBOP303020-G
SBOP303020-K
SBOP304012-G
SBOP304012-K
SBOP304016-G
SBOP304016-K
SBOP304020-G
SBOP304020-K
SBOP304025-G
SBOP304025-K
SBOP305016-G
SBOP305016-K
SBOP305020-G
SBOP305020-K
SBOP352516-G
SBOP352516-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite B
(mm)
Höhe H
(mm)
Tiefe T
(mm)
Color

98.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 150200120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

98.24 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 150200120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

106.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 150200160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

106.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 150200160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

101.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200150160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

101.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200150160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

105.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200200120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

105.56 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200200120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

117.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200200160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

117.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200200160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

123.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200250120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

123.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200250120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

126.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200250160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

126.63 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200250160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

103.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200400120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

103.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200400120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

106.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200400160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

106.31 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200400160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

131.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200500160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

131.28 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 200500160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

123.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250200120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

123.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250200120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

132.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250200160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

132.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250200160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

136.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250250120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

136.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250250120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

88.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250250160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

88.32 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250250160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

93.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250300120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

93.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250300120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

88.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250300160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

88.69 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 250300160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

133.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300200120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

133.51 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300200120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

144.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300200160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

144.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300200160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

94.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300250120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

94.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300250120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

100.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300250160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

100.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300250160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

105.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

105.11 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

102.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

102.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

122.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300200Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

122.80 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300300200Cream (Munsell 2.5Y9/1)

126.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400120Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

126.86 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400120Cream (Munsell 2.5Y9/1)

123.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

123.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

144.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400200Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

144.53 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400200Cream (Munsell 2.5Y9/1)

156.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400250Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

156.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300400250Cream (Munsell 2.5Y9/1)

157.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300500160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

157.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300500160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

173.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300500200Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

173.92 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 300500200Cream (Munsell 2.5Y9/1)

127.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 350250160Gray (Approximately Munsell Value 5Y7/1)

127.42 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 350250160Cream (Munsell 2.5Y9/1)

Loading...

Anwendungsbeispiel

即出荷スチール製ボックス SBOPシリーズ:関連画像

Grundlegende Informationen

Werkstoff Iron Schutzfunktion (umweltbeständig) IP4X Zwischenplatte Iron Substrate
Montage Indoor Locked Models Snap Key Draining N/A
Paint Powder Paint Body Board Thickness(mm) 1.2

Technischer Support