TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model (Teilenummern)

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Demonstriert hohe Leistung bei der Bearbeitung von allgemeinem Stahl, EN 1.4301 Equiv. (gesintert) und wärmebehandeltem Stahl (bis zu 50 HRC)
-Die Spannutlänge beträgt das 3,5-fache des Schneiddurchmessers zwischen der normalen Spannut und der langen Spannut
-Optimal für die Bearbeitung im niedrigen bis mittleren Drehzahlbereich aufgrund des universellen 30°-Spiralwinkels
-Es hat eine Beschichtung mit hoher Oxidationsbeständigkeit und hoher Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • 4 Flutes
  • RL

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-EM4RL6-[26-42/1]-21
SN-TSC-EM4RL8-[33-46/1]-28
SN-TSC-EM4RL10-[40-50/1]-35
SN-TSC-EM4RL12-[47-65/1]-42
SN-TSC-EM4RL16-[66-88/1]-56
SN-TSC-PEM4RL6-[26-42/1]-21
SN-TSC-PEM4RL8-[33-46/1]-28
SN-TSC-PEM4RL10-[40-50/1]-35
SN-TSC-PEM4RL12-[47-65/1]-42
SN-TSC-PEM4RL16-[66-88/1]-56
SNR-TSC-EM4RL6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-EM4RL8-[33-46/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-EM4RL10-[40-50/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-EM4RL12-[47-65/1]-[5-42/1]
SNR-TSC-EM4RL16-[61-88/1]-[5-56/1]
SNR-TSC-PEM4RL6-[26-42/1]-[5-21/1]
SNR-TSC-PEM4RL8-[33-46/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-PEM4RL10-[40-50/1]-[5-35/1]
SNR-TSC-PEM4RL12-[47-65/1]-[5-42/1]
SNR-TSC-PEM4RL16-[61-88/1]-[5-56/1]
TSC-EM4RL1
TSC-EM4RL1.5
TSC-EM4RL2
TSC-EM4RL3
TSC-EM4RL4
TSC-EM4RL5
TSC-EM4RL6
TSC-EM4RL8
TSC-EM4RL10
TSC-EM4RL12
TSC-EM4RL16
TSC-PEM4RL1
TSC-PEM4RL1.5
TSC-PEM4RL2
TSC-PEM4RL3
TSC-PEM4RL4
TSC-PEM4RL5
TSC-PEM4RL6
TSC-PEM4RL8
TSC-PEM4RL10
TSC-PEM4RL12
TSC-PEM4RL16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Geometry Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 62166026 ~ 42Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 82887033 ~ 46Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1035108040 ~ 50Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1242129547 ~ 65Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16561612066 ~ 88Mit FührungStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 62166026 ~ 42Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 82887033 ~ 46Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1035108040 ~ 50Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 1242129547 ~ 65Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 16561612066 ~ 88Sharp CornerStandard Neck Relief2

-

1 7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 82887033 ~ 46Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1035108040 ~ 50Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1242129547 ~ 65Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16561612061 ~ 88Mit FührungCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 62166026 ~ 42Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 82887033 ~ 46Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1035108040 ~ 50Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 1242129547 ~ 65Sharp CornerCutting Edge R Processing2

-

1 7 Arbeitstage 16561612061 ~ 88Sharp CornerCutting Edge R Processing2

40.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13.5645-Mit FührungStocked Product1

39.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.55.25645-Mit FührungStocked Product1

28.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27645-Mit FührungStocked Product1

30.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 310.5645-Mit FührungStocked Product1

31.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 414650-Mit FührungStocked Product1

34.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 517.5655-Mit FührungStocked Product1

37.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 621660-Mit FührungStocked Product2

60.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 828870-Mit FührungStocked Product2

84.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10351080-Mit FührungStocked Product2

100.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12421295-Mit FührungStocked Product2

230.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 165616120-Mit FührungStocked Product2

40.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 13.5645-Sharp CornerStocked Product1

40.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1.55.25645-Sharp CornerStocked Product1

28.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 27645-Sharp CornerStocked Product1

30.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 310.5645-Sharp CornerStocked Product1

31.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 414650-Sharp CornerStocked Product1

34.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 517.5655-Sharp CornerStocked Product1

37.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 621660-Sharp CornerStocked Product2

60.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 828870-Sharp CornerStocked Product2

77.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10351080-Sharp CornerStocked Product2

102.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 12421295-Sharp CornerStocked Product2

230.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 165616120-Sharp CornerStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide square end mill, 4-flute / 3.5D Flute Length model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
TSC-EM4RL
(Standard)

TSC-PEM4RL
(Sharp Edge)
1 3.5 45 6 1
1.5 5.25 45 6 1
2 7 45 6 1
3 10.5 45 6 1
4 14 50 6 1
5 17.5 55 6 1
6 21 60 6 2
8 28 70 8 2
10 35 80 10 2
12 42 95 12 2
16 56

120

16 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
The flute length is between that of regular flutes and long flutes, with a 3.5-times larger flute diameter.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 4 Model Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone-Based) Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02

Technischer Support