Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / regular model

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / regular model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Strong helix that exhibits power in sharpening corners

  • TS
  • General Steel
  • Multi-Flutes (5 ~)
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / regular model:Related Image
Teilenummer
SN-TSC-PSXR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-PSXR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-PSXR10-[30-50/1]-25
SN-TSC-PSXR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-PSXR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-PSXR20-[50-92/1]-45
SNR-TSC-PSXR6-[20-42/1]-[5-15/1]
SNR-TSC-PSXR8-[25-51/1]-[5-20/1]
SNR-TSC-PSXR10-[30-50/1]-[5-25/1]
SNR-TSC-PSXR12-[35-70/1]-[5-30/1]
SNR-TSC-PSXR16-[45-78/1]-[5-40/1]
SNR-TSC-PSXR20-[50-92/1]-[5-45/1]
TSC-PSXR1
TSC-PSXR2
TSC-PSXR3
TSC-PSXR4
TSC-PSXR5
TSC-PSXR6
TSC-PSXR8
TSC-PSXR10
TSC-PSXR12
TSC-PSXR16
TSC-PSXR20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 615666020 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.020 ~ -0.0382

-

6 Arbeitstage 820687525 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10256108030 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 123061210035 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 164061611045 ~ 78Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 204562013050 ~ 92Flat Surface / Side SurfaceStandard Neck Relief-0.040 ~ -0.0702

-

6 Arbeitstage 615666020 ~ 42Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.020 ~ -0.0382

-

6 Arbeitstage 820687525 ~ 51Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 10256108030 ~ 50Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.025 ~ -0.0452

-

6 Arbeitstage 123061210035 ~ 70Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 164061611045 ~ 78Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.032 ~ -0.0592

-

6 Arbeitstage 204562013050 ~ 92Flat Surface / Side SurfaceCutting Edge R Processing-0.040 ~ -0.0702

38.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12.54660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

38.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 254660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

41.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3104660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.014 ~ -0.0281

42.40 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4124660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

61.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 5154660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0381

45.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6156660-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.020 ~ -0.0382

51.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8206875-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.025 ~ -0.0452

61.19 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 102561080-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.025 ~ -0.0452

75.51 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1230612100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.032 ~ -0.0592

193.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1640616110-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.032 ~ -0.0592

270.85 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2045620130-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product-0.040 ~ -0.0702

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide high-helical end mill, multi-flute, 53° spiral / regular model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-PSXR 1 2.5 60 6 4 1
2 5 60 6 4 1
3 10 60 6 4 1
4 12 60 6 4 1
5 15 60 6 4 1
6 15 60 6 6 2
8 20 75 8 6 2
10 25 80 10 6 2
12 30 100 12 6 2
16 40 110 16 6 2
20 45 130 20 6 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


The positive finish of the rake angle, sharp edge processing of the bottom blade corners and 53° strong twist deliver strength when finishing pocket vertical wall surfaces of mold bases (holding blocks), and when machining raw materials, heat-treated steel and aluminum.
The TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films exhibits excellent durability, even with raw carbon steel materials, in addition to heat-treated steel.
The tool has a high rigidity, reducing the chances of tool breakage to a minimum when cutting side surfaces.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Highly-Helical Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support