Radius end mills are available at low prices
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.1 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.1 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.1 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.3 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
13.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 1 | |
14.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.1 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
14.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.2 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
14.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.3 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
14.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
14.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 1 | 9 | 50 | 4 | 1 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.1 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
15.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 11 | 50 | 4 | 2 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.1 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.2 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
15.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.1 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.3 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
17.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 16 | 50 | 6 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.2 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.3 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 2.5 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
26.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.2 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
31.11 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.2 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.3 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 | 2 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2.5 | 30 | 75 | 12 | 2 |
Loading...
Model Number
XAL-CR-EM2S
Outer Diameter D |
Radius R |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Figure | ||||||||
1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 3 | 50 | 4 | 1 | ||||||
1.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 3 | 50 | 4 | 1 | |||||
2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 1 | |||||
2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 1 | |||||
3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 9 | 50 | 4 | 1 | ||||
4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 11 | 50 | 4 | 2 | ||||
5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 13 | 50 | 6 | 2 | ||||
6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 16 | 50 | 6 | 2 | ||
8 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 19 | 60 | 8 | 2 | |
10 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 25 | 75 | 10 | 2 | |
12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 30 | 75 | 12 | 2 |
● Capable of preventing chattering when used as a replacement for square end mills, allowing the expectations of a long operational life.
● The XAL coating with excellent lubricity delivers stable wear-resistant performance, especially when milling mild steel, giving improved shape accuracy to the machined objects.
● Delivers high-cost performance for pre-hardened steel, aluminum and copper alloys.
[ ! ]The XAL coating does not have conductive properties. Cannot be used with conduction model tool setters.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy / Kunststoff | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Radius |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting | Coating | For General Steel (AlCrN etc.) | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
R Precision(μm) | ±0.02 | Additional Classification | Stocked Product |
MISUMI
Standardpreis 15.56 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 21.59 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 94.84 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
KYOWA SEIKO
Standardpreis 142.06 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
SANDVIK
Standardpreis 100.80 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 58.02 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
SANDVIK
Standardpreis 130.63 €