TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / short model (Teilenummern)

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / short model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeits-Rotationsbearbeitung ist möglich durch 45° Schrägungswinkel
-Schruppfräser für grobe und mittlere bis grobe Bearbeitung mit feiner Steigung
-Die Beschichtung hat eine hohe Oxidationsbeständigkeit und hohe Härte und erreicht eine lange Lebensdauer. Effektiv bei Hochgeschwindigkeitsbearbeitung und Trockenbearbeitung als Beschichtungseigenschaften
-Kann nachgeschliffen werden. Bitte beachten Sie die Seite "Nachschleifservice" für Anwendungsprozeduren, Leistungsspektrum, Preise, etc.
  • TS
  • General Steel
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / short model:Related Image

Teilenummer
SN-TSC-HRFPS6-[17-42/1]-12
SN-TSC-HRFPS8-[21-46/1]-16
SN-TSC-HRFPS10-[25-50/1]-20
SN-TSC-HRFPS12-[29-60/1]-24
SN-TSC-HRFPS16-[42-68/1]-32
SN-TSC-HRFPS20-[48-72/1]-38
TSC-HRFPS5
TSC-HRFPS6
TSC-HRFPS7
TSC-HRFPS8
TSC-HRFPS9
TSC-HRFPS10
TSC-HRFPS12
TSC-HRFPS14
TSC-HRFPS16
TSC-HRFPS18
TSC-HRFPS20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Number of Flutes
(sheet)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

1 8 Arbeitstage 612366017 ~ 42Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 816487021 ~ 46Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 10204108025 ~ 50Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 12244128529 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 163241610042 ~ 68Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

-

1 8 Arbeitstage 203842011048 ~ 72Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStandard Neck Relief2

54.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 5103660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product1

58.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6123660-Flat Surface / Side Surface / Nut / Inclined CuttingStocked Product2

77.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 7144665-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

72.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8164870-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

83.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 9184870-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

79.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102041080-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

101.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 122441285-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

118.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 142641285-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

103.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1632416100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

177.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1832416100-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product3

174.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2038420110-Flat Surface / Side Surface / Inclined CuttingStocked Product2

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

TSC series carbide roughing end mill, 45° spiral / fine pitch / short model:Related Image

 

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Number of Flutes Figure
Outer Diameter
D
TSC-HRFPS 5 10 60 6 3 1
6 12 60 6 3 2
7 14 65 6 4 3
8 16 70 8 4 2
9 18 70 8 4 3
10 20 80 10 4 2
12 24 85 12 4 2
14 26 85 12 4 2
16 32 100 16 4 2
18 32 100 16 4 3
20 38 110 20 4 2



For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


It has a new TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, yielding a longer operational life and is ideal for high speed machining / dry machining.
Adopts a 45° twisted structure that allows for high speed rotation.
Adopts a fine pitch nick that delivers a finish with good surface roughness after machining.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Model Schruppen Coating For High Hardness (Silicone-Based)
Geometry C Surface Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°) Tolerance of OD(mm) ±0.06

Technischer Support