• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 4D Flute Length (Long) Model

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 4D Flute Length (Long) Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

The large rake angle prevents the built-up edge that's unique to aluminum

  • Non-Coated
  • Aluminum
  • 2 Flutes
  • L (Long)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 4D Flute Length (Long) Model:Related Image

Teilenummer
SEC-ALHEM2L3
SEC-ALHEM2L4
SEC-ALHEM2L5
SEC-ALHEM2L6
SEC-ALHEM2L8
SEC-ALHEM2L10
SEC-ALHEM2L12
SN-SEC-ALHEM2L6-[29-47/1]-24
SN-SEC-ALHEM2L8-[37-56/1]-32
SN-SEC-ALHEM2L10-[45-60/1]-40
SN-SEC-ALHEM2L12-[53-70/1]-48
SNR-SEC-ALHEM2L6-[29-47/1]-[5-24/1]
SNR-SEC-ALHEM2L8-[37-56/1]-[5-32/1]
SNR-SEC-ALHEM2L10-[45-60/1]-[5-40/1]
SNR-SEC-ALHEM2L12-[53-70/1]-[5-48/1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Processing Applications Additional Classification Tolerance of OD
(mm)
Figure ● Inventory Product □ Manufacturer Product

31.97 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 312660-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

40.61 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 416660-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

54.19 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 520660-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.021

51.12 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 624665-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

66.03 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 832880-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

95.69 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10401090-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

113.83 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 124812100-Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined CuttingStocked Product0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 62466529 ~ 47Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 83288037 ~ 56Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 1040109045 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 12481210053 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkStandard Neck Relief0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 62466529 ~ 47Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 83288037 ~ 56Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 1040109045 ~ 60Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

-

5 Arbeitstage 12481210053 ~ 70Flat Surface / Side Surface / Groove / Inclined Cutting / CountersunkCutting Edge R Processing0 ~ -0.022

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Square End Mill for Aluminum Machining, 2-Flute / 4D Flute Length (Long) Model:Related Image

Model Number   Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure
Outer Diameter
D
SEC-ALHEM2L 3 12 60 6 1
4 16 60 6 1
5 20 60 6 1
6 24 65 6 2
8 32 80 8 2
10 40 90 10 2
12 48 100 12 2


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Weitere Informationen


Adopts a sharp cutting edge that prevents the built-up edge that is unique to aluminum.

Grundlegende Informationen

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Resin Number of Flutes(sheet) 2 Model Square
Coating Non-Coated Geometry Sharp Corner Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support