High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model (Teilenummern)

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale]
-Hochgeschwindigkeitsfräser aus Stahl mit 4 Freiflächen, der nach Kundenwunsch dimensioniert werden kann, um unerwünschte Werkzeugeingriffe zu vermeiden
  • Non-Coated
  • 4 Flutes
  • R (Regular)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Teilenummer
TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-30/0.1]-[4-7/0.1]
TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-36/0.1]-[5-9/0.1]
TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[6-11/0.1]
TSEM4R14-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[7-13/0.1]
TSEM4R16-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[8-15/0.1]
TSEM4R18-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[9-17/0.1]
TSEM4R20-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[10-19/0.1]
TSEM4R22-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[11-21/0.1]
TSEM4R25-[3-15/0.1]-[5-70/0.1]-[12-24/0.1]
V-TSEM4R8-[3-8/0.1]-[5-30/0.1]-[4-7/0.1]
V-TSEM4R10-[3-8/0.1]-[5-36/0.1]-[5-9/0.1]
V-TSEM4R12-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[6-11/0.1]
V-TSEM4R14-[3-10/0.1]-[5-42/0.1]-[7-13/0.1]
V-TSEM4R16-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[8-15/0.1]
V-TSEM4R18-[3-12/0.1]-[5-50/0.1]-[9-17/0.1]
V-TSEM4R20-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[10-19/0.1]
V-TSEM4R22-[3-12/0.1]-[5-58/0.1]-[11-21/0.1]
V-TSEM4R25-[3-15/0.1]-[5-70/0.1]-[12-24/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Shank Diameter (d)
(mm)
Coating Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)
1 7 Arbeitstage 810Ohne Beschichtung783 ~ 84 ~ 75 ~ 30
1 7 Arbeitstage 1010Ohne Beschichtung843 ~ 85 ~ 95 ~ 36
1 7 Arbeitstage 1212Ohne Beschichtung973 ~ 106 ~ 115 ~ 42
1 7 Arbeitstage 1412Ohne Beschichtung973 ~ 107 ~ 135 ~ 42
1 7 Arbeitstage 1616Ohne Beschichtung1083 ~ 128 ~ 155 ~ 50
1 7 Arbeitstage 1816Ohne Beschichtung1083 ~ 129 ~ 175 ~ 50
1 7 Arbeitstage 2020Ohne Beschichtung1223 ~ 1210 ~ 195 ~ 58
1 7 Arbeitstage 2220Ohne Beschichtung1223 ~ 1211 ~ 215 ~ 58
1 7 Arbeitstage 2525Ohne Beschichtung1443 ~ 1512 ~ 245 ~ 70
1 13 Arbeitstage 810TiCN783 ~ 84 ~ 75 ~ 30
1 13 Arbeitstage 1010TiCN843 ~ 85 ~ 95 ~ 36
1 13 Arbeitstage 1212TiCN973 ~ 106 ~ 115 ~ 42
1 13 Arbeitstage 1412TiCN973 ~ 107 ~ 135 ~ 42
1 13 Arbeitstage 1616TiCN1083 ~ 128 ~ 155 ~ 50
1 13 Arbeitstage 1816TiCN1083 ~ 129 ~ 175 ~ 50
1 13 Arbeitstage 2020TiCN1223 ~ 1210 ~ 195 ~ 58
1 13 Arbeitstage 2220TiCN1223 ~ 1211 ~ 215 ~ 58
1 13 Arbeitstage 2525TiCN1443 ~ 1512 ~ 245 ~ 70

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

High-Speed Steel Blade Relief End Mill, 4-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number   Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Outer Diameter
D
TSEM4R
(Non-Coated Type)

V-TSEM4R
(TiCN Coating Type)
8 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 30 4.0 ~ 7.0 78 10
10 3.0 ~ 8.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 36 5.0 ~ 9.0 84 10
12 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 6.0 ~ 11.0 97 12
14 3.0 ~ 10.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 42 7.0 ~ 13.0 97 12
16 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 8.0 ~ 15.0 108 16
18 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 50 9.0 ~ 17.0 108 16
20 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 10.0 ~ 19.0 122 20
22 3.0 ~ 12.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 58 11.0 ~ 21.0 122 20
25 3.0 ~ 15.0 1+2 ≤ ℓ2 ≤ 70 12.0 ~ 24.0 144 25


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Type of Flute Quadratisch Number of Flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High-Speed Steel Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut / Countersunk Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Base-Blade Availability Included Tolerance(mm) 0 ~ +0.03

Technischer Support