Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCREM4-[0.1-1.5/0.01] |
SCREM6-[1.51-2/0.01] |
SCREM8-[2.01-3/0.01] |
SCREM10-[3.01-3.9/0.01] |
SCREM12-[3.91-4.9/0.01] |
SCREM16-[4.91-5.9/0.01] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shank Diameter d (mm) | Overall Length L (mm) | #2 | Tip Diameter D (mm) | Length Under Neck ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 4 | 50 | 0.1 ~ 1.5 | Please check the manufacturer's catalog | Please check the manufacturer's catalog | ||
1 | 7 Arbeitstage | 6 | 50 | 1.51 ~ 2 | 1.5 | 7 ~ 8 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 8 | 60 | 2.01 ~ 3 | 1.5 | 10 ~ 12 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 60 | 3.01 ~ 3.9 | 2.0 | 12 ~ 15 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 12 | 65 | 3.91 ~ 4.9 | 2.0 | 16 ~ 18 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 16 | 100 | 4.91 ~ 5.9 | 2.0 | 18 ~ 20 |
Loading...
Model Number | Inner Curve CR 0.01 mm Increment Designation | Tip Diameter D | Length Under Neck ℓ | Large Diameter D1 | Overall Length L | Standard Unit Price 1 ~ 2 Pieces | |
Shank Diameter d | |||||||
SCREM | 4 | 0.10 ~ 0.75 | 0.5 | 1.5 ~ 3 | 2R + D + 0.1 | 50 | |
0.76 ~ 1.50 | 0.8 | 4 ~ 7 | 50 | ||||
6 | 1.51 ~ 2.00 | 1.5 | 7 ~ 8 | 50 | |||
8 | 2.01 ~ 3.00 | 1.5 | 10 ~ 12 | 60 | |||
10 | 3.01 ~ 3.90 | 2.0 | 12 ~ 15 | 60 | |||
12 | 3.91 ~ 4.90 | 2.0 | 16 ~ 18 | 65 | |||
16 | 4.91 ~ 5.90 | 2.0 | 18 ~ 20 | 100 |
Material | Ultrafine Particulate Carbide | Large Diameter D1(mm) | 2CR + D + 0.1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank Diameter d(mm)
Overall Length L(mm)
#2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften