AS coated end mill with high surface hardness that can be processed for a long time
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Outer Diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Flute Length (l) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Length Under Neck (θ) (Degree) | Figure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 13 | 57 | 6 | - | 2 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 13 | 57 | 6 | - | 2 | |
34.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 19 | 69 | 10 | 15° | 1 | |
32.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 19 | 69 | 10 | 15° | 1 | |
35.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
35.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
37.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 22 | 72 | 10 | - | 2 | |
46.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
45.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
46.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
44.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 3 | 26 | 83 | 12 | - | 2 | |
63.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 1 | 32 | 92 | 16 | - | 2 | |
63.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 2 | 32 | 92 | 16 | - | 2 | |
63.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 3 | 32 | 92 | 16 | - | 2 | |
92.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 1 | 38 | 104 | 20 | - | 2 | |
92.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 2 | 38 | 104 | 20 | - | 2 | |
92.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 3 | 38 | 104 | 20 | - | 2 | |
95.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 2 | 45 | 121 | 25 | - | 2 | |
112.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 3 | 45 | 121 | 25 | - | 2 | |
112.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 5 | 45 | 121 | 25 | - | 2 |
Loading...
Model Number | Radius R (Selection) | Blade Length ℓ | Overall Length L | Under Neck Angle θ | Flute Diameter D | Figure | Shank Diameter d | |
Flute Diameter D | ||||||||
ASPM-CR-EM4S | 6 | 0.5 1 | 13 | 57 | — | 6 | 2 | 6 |
8 | 0.5 1 | 19 | 69 | 15° | 8 | 1 | 10 | |
10 | 0.5 1 2 3 | 22 | 72 | — | 10 | 2 | 10 | |
12 | 0.5 1 2 3 | 26 | 83 | — | 12 | 2 | 12 | |
16 | 1 2 3 | 32 | 92 | — | 16 | 2 | 16 | |
20 | 1 2 3 | 38 | 104 | — | 20 | 2 | 20 | |
25 | 2 3 5 | 45 | 121 | — | 25 | 2 | 25 |
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Number of Flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Powdered High-Speed Steel |
---|---|---|---|---|---|
Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Nut / Inclined Cutting | Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Torsion Angle (θ)(Degree) | Standard Helix (30 to 40°) |
MISUMI
Standardpreis 36.68 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 24.82 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 25.50 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 42.66 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
OSG
Standardpreis 42.36 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.