Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

A blade relief type that's not affected by the interference of tools

  • General Steel
  • 2 Flutes
  • S (Short)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image
Teilenummer
SEC-TSEM2S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
SEC-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[4-7/0.1]
SEC-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[5-9/0.1]
SEC-TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[6-11/0.1]
TSC-TSEM2S6-[3-8/0.1]-[5-14/0.1]-[3-5/0.1]
TSC-TSEM2S8-[3-8/0.1]-[5-18/0.1]-[4-7/0.1]
TSC-TSEM2S10-[3-8/0.1]-[5-22/0.1]-[5-9/0.1]
TSC-TSEM2S12-[3-10/0.1]-[5-26/0.1]-[6-11/0.1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter (D)
(φ)
Coating Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Flute Width (ℓ1)
(mm)
Neck Diameter (d1)
(mm)
Neck Length (ℓ2)
(mm)
Tolerance of OD
(mm)
● Inventory Product □ Manufacturer Product

-

6 Arbeitstage 6Ohne Beschichtung6453 ~ 83 ~ 55 ~ 140 ~ -0.02

-

6 Arbeitstage 8Ohne Beschichtung8553 ~ 84 ~ 75 ~ 180 ~ -0.02

-

6 Arbeitstage 10Ohne Beschichtung10653 ~ 85 ~ 95 ~ 220 ~ -0.02

-

6 Arbeitstage 12Ohne Beschichtung12753 ~ 106 ~ 115 ~ 260 ~ -0.02

-

13 Arbeitstage 6For High Hardness (Silicone-Based)6453 ~ 83 ~ 55 ~ 140 ~ -0.02

-

13 Arbeitstage 8For High Hardness (Silicone-Based)8553 ~ 84 ~ 75 ~ 180 ~ -0.02

-

13 Arbeitstage 10For High Hardness (Silicone-Based)10653 ~ 85 ~ 95 ~ 220 ~ -0.02

-

13 Arbeitstage 12For High Hardness (Silicone-Based)12753 ~ 106 ~ 115 ~ 260 ~ -0.02

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

Carbide Blade Neck Relief End Mill, 2-Flute / Short Model:Related Image

Model Number Flute Width
1
0.1 mm Increment Designation
Neck Length
2
0.1 mm Increment Designation
Neck Diameter
d
1
0.1 mm Increment Designation
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Flute Diameter
D
SEC-TSEM2S
(Non-Coated Type)

TSC-TSEM2S
(TS Coating Type)
63.0 ~8.01+2≤2≤143.0 ~5.0456
83.0 ~8.01+2≤2≤184.0 ~7.0558
103.0 ~8.01+2≤2≤225.0 ~9.06510
123.0 ~ 10.01+2≤2≤266.0 ~ 11.07512


For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Grundlegende Informationen

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 2 Model Quadratisch
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Nut Geometry Mit Führung Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°)
Additional Classification Manufactured Product

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support