DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model

DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Hartmetall-Gewindefräser für stabile Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
-Kann sowohl für Sacklöcher als auch für Durchgangslöcher verwendet werden
-DLC-Beschichtung mit hervorragender Abriebfestigkeit und Spanschweißbeständigkeit macht ihn ideal für Nicht-Stahlmetalle wie Aluminium und Kupfer
DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model:Related Image
Teilenummer
DLC-ALCTM-M3-0.5
DLC-ALCTM-M4-0.7
DLC-ALCTM-M5-0.8
DLC-ALCTM-M6-1
DLC-ALCTM-M8-1.25
DLC-ALCTM-M10-1.5
DLC-ALCTM-M12-1.75
DLC-ALCTM-M16-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threads
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Major Diameter
(φ)
Thread Length Shank Diameter
(φ)
No. of Grooves

126.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M30.5572.2563

126.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M40.7572.9763

126.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M50.8573.8863

126.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M61574.51363

91.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M81.2565617.563

101.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M101.5727.52184

127.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M121.75809.526.3104

176.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M162921234124

Loading...

  1. 1

Spezifikationen

DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model:Related Image

Model Number
DLC-ALCTM

Nominal M x P Major Diameter
D
Overall Length
L
Thread Length
Lc
Shank Diameter
d
No. of Grooves
M3 0.5 2.2 57 5 6 3
M4 0.7 2.9 57 7 6 3
M5 0.8 3.8 57 8 6 3
M6 1 4.5 57 13 6 3
M8 1.25 6 65 17.5 6 3
M10 1.5 7.5 72 21 8 4
M12 1.75 9.5 80 26.3 10 4
M16 2 12 92 34 12 4
M20 2.5 16 105 42.5 16 5

 

Weitere Informationen


The DLC coating has excellent wear resistance and deposition resistant properties that make it ideal for machining non-ferrous metals such as aluminum and copper.
The processing time is reduced since high speed cutting is possible.
It can be used both for blind holes and through-holes.

■Misumi Threading Cutter Product CNC Program Download Services

Click here

Optionen

DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model:Related Image Specified Range


DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model:Related Image

Model Number
T-TAC-CTM / T-TAC-CTML / T-DLC-ALCTM

Nominal M x P Shank Relief
-ZC
1 mm Increment Designation
Figure
M3 0.5 5 ~ 15 1
M4 0.7 5 ~ 15 1
M5 0.8 5 ~ 15 1
M6 1 5 ~ 15 1
M8 1.25 5 ~ 20 2
M10 1.5 5 ~ 20 1
M12 1.75 5 ~ 30 1
M16 2 5 ~ 30 2
M20 2.5 5 ~ 30 2


DLC Coated Carbide Threading Cutter for Aluminum Machining, for Internal Metric Threads / 2D Model:Related Image

Grundlegende Informationen

Thread Types Meter Tool Material Type Carbid Work Material Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL)
Tap Model Tapping Cutter Bore Model For Through Holes / For Blind Holes Coating Presence Included
Surface treatment DLC

Technischer Support