Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5
Teilenummer
|
---|
SEC-SPFT-M4-0.7-1.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 1.5 P | 52 | 13 | 5 | LM3 | 7 | 4 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf (Selection) | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 1.5 2.5 | LM3 | 46 | 11 | 20 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM3 | 52 | 13 | 22 | 5 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM3 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM3 | 62 | 19 | 30 | 6 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM4 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM4 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Meter | Tool Material Type | Carbid | Work Material | Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Spiralgewindebohrer | Bore Model | For Blind Holes | Coating Presence | None |
No. of Grooves | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Carbide Spiral Tap, die Teilenummer ist SEC-SPFT-M4-0.7-1.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SEC-SPFT-M4-0.7-1.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Number of Chamfered Threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SEC-SPFT-M10-1.5-2.5 |
SEC-SPFT-M3-0.5-1.5 |
SEC-SPFT-M3-0.5-2.5 |
SEC-SPFT-M4-0.7-2.5 |
SEC-SPFT-M5-0.8-1.5 |
SEC-SPFT-M5-0.8-2.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Number of Chamfered Threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 2.5 P | 75 | 24 | 7 | LM4 | 8 | 5.5 | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 1.5 P | 46 | 11 | 4 | LM3 | 6 | 3.2 | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 2.5 P | 46 | 11 | 4 | LM3 | 6 | 3.2 | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 2.5 P | 52 | 13 | 5 | LM3 | 7 | 4 | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 1.5 P | 60 | 16 | 5.5 | LM3 | 7 | 4.5 | |
33.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2.5 P | 60 | 16 | 5.5 | LM3 | 7 | 4.5 |