Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SPFT-M2-0.4
Teilenummer
|
---|
SPFT-M2-0.4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.36 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 40 | 9.5(7.5) | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Pack Pieces | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 10 Pieces |
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Thread Types | Meter | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Vanadium HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Spiralgewindebohrer | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Quantity/Pack | 10 piece |
Sie befinden sich auf der Seite für High-Speed Steel Spiral Tap, die Teilenummer ist SPFT-M2-0.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPFT-M2-0.4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SPFT-M10-1.5 |
SPFT-M12-1.75 |
SPFT-M3-0.5 |
SPFT-M4-0.7 |
SPFT-M5-0.8 |
SPFT-M6-1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.46 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | LM2 | 8 | 5.5 | |
145.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | LM2 | 9 | 6.5 | |
60.78 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | |
58.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | |
59.52 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | |
64.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 |