Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G-LS-POT-M3-0.5
Teilenummer
|
---|
G-LS-POT-M3-0.5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 | - | Long Shank Model |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Quantity/ pack | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | 5 Pieces |
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 7 | 4 | |||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 7 | 4.5 | |||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 7 | 4.5 | |||
M8 | 1.25 | LM3 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5 | |||
M10 | 1.5 | LM3 | 75 | 24 | 39 | 7 | 8 | 5.5 |
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | |
M3 | 0.5 | 5P | LM2 | 100 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 |
M4 | 0.7 | LM2 | 100 | 13 | 21 | 5 | 3 | 7 | 4 | |
M5 | 0.8 | LM2 | 100 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | |
M6 | 1 | LM2 | 100 | 19 | 30 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | |
M8 | 1.25 | LM3 | 150 | 22 | 35 | 6.2 | 4 | 8 | 5 | |
M10 | 1.5 | LM3 | 150 | 24 | 39 | 7 | 4 | 8 | 5.5 |
Thread Types | Meter | Number of Chamfered Threads | 5 P | Tool Material Type | Vanadium HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Legierter Stahl (SCM) / Stainless Steel (SUS) / Cast Steel (SC) / Gusseisen (FC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Point Tap | Bore Model | For Through Holes |
Coating Presence | Included | Surface treatment | TiN |
Sie befinden sich auf der Seite für TiN Coated High-Speed Steel Point Tap, die Teilenummer ist G-LS-POT-M3-0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G-LS-POT-M3-0.5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Quantity/Pack
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G-LS-POT-M10-1.5 |
G-LS-POT-M4-0.7 |
G-LS-POT-M5-0.8 |
G-LS-POT-M6-1 |
G-LS-POT-M8-1.25 |
G-POT-M10-1.5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | Quantity/Pack | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | 24 | 7 | 4 | LM3 | 8 | 5.5 | - | Long Shank Model | ||
13.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 100 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | - | Long Shank Model | ||
12.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 100 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
11.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | - | Long Shank Model | ||
22.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | 22 | 6.2 | 4 | LM3 | 8 | 5 | - | Long Shank Model | ||
71.64 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | LM3 | 8 | 5.5 | 5 Piece | - |