Hersteller-Teilenummer: LTKS-MA-012-01
Marke: MISUMI
Preis: 83.02 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Nominal Size: 12 Pcs Set
Total Length L: 170 mm
Blade Length l: 70 mm
Quantity/Pack: 12 Pieces
Width: φ2.5 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LTKS-MA-012-01
Teilenummer
|
---|
LTKS-MA-012-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal Size | Total Length L (mm) | Blade Length l (mm) | Quantity/Pack (Pieces) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.02 € | 12 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 12 Pcs Set | 170 | 70 | 12 | φ2.5 |
Loading...
Shape | No. | Roughness of the Grain (#) (selection) | Nominal Size | Quantity / Pack | Total Length L | Blade Length ℓ | Width x Thickness | ||
H | Flat | 005 | 01 (Coarse) 02 (Medium) 03 (Fine) 04 (Oil) | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 11 x 3.5 | |
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 9 x 3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 7 x 2.5 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 4 x 2 | ||||
HA | Semicircle | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 12 x 3.8 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 9.5 x 3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 7.3 x 2.5 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 4.2 x 2 | ||||
MA | Circle | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | φ5.5 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | φ4.3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | φ3.2 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | φ2.5 | ||||
KA | Edge | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 5.5 x 5.5 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 4.3 x 4.3 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 3.2 x 3.2 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 2.5 x 2.5 | ||||
SA | Triangle | 005 | 5 Pcs Set | 5 | 215 | 110 | 9 x 9 | ||
008 | 8 Pcs Set | 8 | 200 | 100 | 7.5 x 7.5 | ||||
010 | 10 Pcs Set | 10 | 185 | 85 | 6 x 6 | ||||
012 | 12 Pcs Set | 12 | 170 | 70 | 4 x 4 |
Model | File Set | Roughness of the Grain | Grob | Single / Set Product | Packed Products |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Circle |
Sie befinden sich auf der Seite für Feilen mit Elastomerheft / schlank, die Teilenummer ist LTKS-MA-012-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LTKS-MA-012-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal Size
Total Length L(mm)
Blade Length l(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LTKS-MA-005-01 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal Size | Total Length L (mm) | Blade Length l (mm) | Quantity/Pack (Pieces) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.71 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 5 pcs set | 215 | 110 | 5 | φ5.5 |