Kabel für Schrittmotoren / Anschlüsse wählbar

Kabel für Schrittmotoren / Anschlüsse wählbar
[Features]
· A cable for connecting motorized stages with stepping motor controllers.
· Various cables other than the standard 2 m cable are available.
· Two to six cables (in increments of 2 m).
· One-end loose-wire cable (controller side is loose-wire).
· Robot cable.
· These cables can be selected when purchasing motorized stages.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D214-2-4E

Teilenummer
D214-2-4E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

107.41 €

1 7 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(m) 4 Kabeltyp Normales Kabel Vorhandensein oder Fehlen des Steckverbinders Mit Kabelsteckverbinder
Anzahl der Adern 10

Sie befinden sich auf der Seite für Kabel für Schrittmotoren / Anschlüsse wählbar, die Teilenummer ist D214-2-4E.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D214-2-4E.

Technischer Support