Servo-Kupplungen / SFH / 1 Scheibe: Stahl / Pilotbohrung, Kernbohrung / Korpus: Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFH-150S
SFH-170G
SFH-170S
SFH-190G
SFH-210G
SFH-220G
SFH-220S
SFH-260G
SFH-260S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Zulässiger Winkelversatz Detail
(Grad)

635.55 €

1 15 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel1000~Unter 50001521014,001 bis 10,00010005900--10.412,48 × 10-3-

1,613.13 €

1 20 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel1000~Unter 50001782184,001 bis 10,000130051001.1 bis 3.01.62151,24 × 10-31 (Eine Seite)

815.23 €

1 15 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel1000~Unter 50001781244,001 bis 10,00013005100--10.526,88 × 10-3-

2,097.23 €

1 20 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel1000~Unter 50001902604,001 bis 10,000200047001.1 bis 3.022181,25 × 10-31 (Eine Seite)

2,714.05 €

1 20 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel1000~Unter 50002102904,001 bis 10,000400043001.1 bis 3.02.121.1124,70 × 10-31 (Eine Seite)

3,126.70 €

1 20 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel5000~Unter 100002253352001 bis 4,000500040001.1 bis 3.02.321.2175,84 × 10-31 (Eine Seite)

1,577.23 €

1 15 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel5000~Unter 100002252002001 bis 4,00050004000--10.6101,70 × 10-3-

4,271.22 €

1 20 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel5000~Unter 100002623912001 bis 4,000800034001.1 bis 3.02.921.4432,03 × 10-31 (Eine Seite)

2,155.63 €

1 15 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Axial-spiel5000~Unter 100002622232001 bis 4,00080003400--10.7232,54 × 10-3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Typ Flachfedern Grundwerkstoff Stahl Eigenschaften Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment / Wellenbohrung nicht beendet
Anwendung Servomotor Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -30::120

Technischer Support