Servo-Kupplungen / SFS / 1 Scheibe: Stahl / Pilotbohrung, Kernbohrung, Innengewinde / Korpus: Stahl (Teilenummern - CAD Download)

Servo-Kupplungen / SFS / 1 Scheibe: Stahl / Pilotbohrung, Kernbohrung, Innengewinde / Korpus: Stahl
Using carbon steel for the main body material, with very precise adjustment and high rigidity.

[Features]
· Torsional rigidity is extremely high, accurate shaft rotation, super precision control is possible.
· Since all power transmission is transmitted by friction coupling, there is no backlash.
· SFS-SS/ DS type is shipped from the factory as an assembled finished product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SFS-10W-35M-35M

Teilenummer
SFS-10W-35M-35M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässiger Versatz Bohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Die Größe des konischen Adapters
(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Keilnut Standard Zulässiger Winkelversatz Detail
(Grad)

562.63 €

1 15 Arbeitstage 10Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel3535100~Unter 500104119.64,001 bis 10,000Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Hohe Alterungsbeständigkeit / Spiel 0 / Geringes Trägheitsmoment25050000.41 bis 1.00.522.83,70 × 10-3----1 (Eine Seite)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Typ Flachfedern Grundwerkstoff Stahl Anwendung Servomotor
Werkstoff - Scheibe Edelstahl Betriebstemperaturbereich(°C) -30::120

Technischer Support