• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klauen-Kupplungen / AL / Klauenscheibe: NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Klauen-Kupplungen / AL / Klauenscheibe: NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium
Type using aluminum alloy for hub material and weight reduction, and employing nitrile rubber as buffer material.

[Features]
· Simple structure composed of two hubs and cushioning material (spider), uses aluminum alloy for hub, and lightweight.
· Coupling can be connected / separated only by moving in the axial direction.
· Because aluminum alloy is used for hub material, it is light weight with low inertia.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AL-075 9-11

Teilenummer
AL-075 9-11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsdurchmesser D1
(mm)
Bohrungsdurchmesser D2
(mm)
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Außen-Ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Drehzahlbereich
(r/min)
Eigenschaften Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit
(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich
(mm)
Zulässiger Radialversatz
(mm)
Zulässiger Winkelversatz
(deg)
Allowable Axial Clearance (±)
(mm)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Spezifikationen Wellenbohrung Wellenbohrung beendet Keilnut Standard

60.02 €

1 10 Arbeitstage 109113.01 bis 5.004554.44,001 bis 10,000Werkstoffe zur570000.02 bis 0.20.210.55,36 × 10-5Verarbeitete Produkte WellenbohrungRunde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthaltend1, d2: alt JIS (Typ 2)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Klauen Zulässiger Versatz Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel Grundwerkstoff Aluminium
Anwendung Standard / Schrittmotor Werkstoff - Puffer Nitrilkautschuk Betriebstemperaturbereich(°C) -20::80

Technischer Support