Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AL-070 10-19H
Teilenummer
|
---|
AL-070 10-19H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 10 | 19 | 1.01 bis 3.00 | 35 | 49.2 | 4,001 bis 10,000 | Werkstoffe zur | 3 | 9000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1,79 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS |
Loading...
Ausführung | Mit Klauen | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Grundwerkstoff | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Schrittmotor | Werkstoff - Puffer | Nitrilkautschuk | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Klauen-Kupplungen / AL / Klauenscheibe: NBR / Gewindestiftklemmung, Passfeder, Innengewinde / Korpus: Aluminium, die Teilenummer ist AL-070 10-19H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AL-070 10-19H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Eigenschaften
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AL-035 7-7 |
AL-035 7-8 |
AL-050 |
AL-070 10-20H |
AL-070 11-11 |
AL-070 11-12H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 7 | 7 | 0.05 bis 1.00 | 16.1 | 20.5 | 10,001 bis 78,000 | Werkstoffe zur | 0.5 | 18000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0,38 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
49.80 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 7 | 8 | 0.05 bis 1.00 | 16.1 | 20.5 | 10,001 bis 78,000 | Werkstoffe zur | 0.5 | 18000 | 0.02 bis 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0~+0.3 | 0,38 × 10-6 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
16.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | 1.01 bis 3.00 | 27 | 43.2 | 10,001 bis 78,000 | Werkstoffe zur / Wellenbohrung nicht beendet | 1.5 | 12000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 5,10 × 10-6 | - | - | - | ||
53.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 20 | 1.01 bis 3.00 | 35 | 49.2 | 4,001 bis 10,000 | Werkstoffe zur | 3 | 9000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1,79 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS | ||
53.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 11 | 11 | 1.01 bis 3.00 | 35 | 49.2 | 4,001 bis 10,000 | Werkstoffe zur | 3 | 9000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1,79 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Runde Bohrung + Gewindebohrung im Lieferumfang enthalten | d1, d2: alt JIS (Typ 2) | ||
53.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 11 | 12 | 1.01 bis 3.00 | 35 | 49.2 | 4,001 bis 10,000 | Werkstoffe zur | 3 | 9000 | 0.02 bis 0.2 | 0.2 | 1 | 0.5 | 1,79 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung (d1 Nut nicht im Lieferumfang enthalten) | d1: alt JIS (Typ 2) / d2: neu JIS |