Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MM-16K 12H-16H
Teilenummer
|
---|
MM-16K 12H-16H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Bohrungsdurchmesser D1 (mm) | Bohrungsdurchmesser D2 (mm) | Grundwerkstoff | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Außen-Ø (mm) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaften | Zulässiges Anzugsmoment (Nm) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatzbereich (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Allowable Axial Clearance (±) (mm) | Trägheitsmoment (kg・m2) | Spezifikationen Wellenbohrung | Wellenbohrung beendet | Keilnut Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.38 € | 1 | 18 Arbeitstage | 10 | 12 | 16 | Stahl | 10.01 bis 20.00 | 35 | 65 | 4,001 bis 10,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment | 20 | 9000 | 0.41 bis 1.0 | 0.6 | 0~+1.2 | 6,12 × 10-5 | Verarbeitete Produkte Wellenbohrung | Nut + Gewindebohrung | d1, d2: neu JIS |
Loading...
Ausführung | Ausführung mit Balg | Zulässiger Versatz | Winkelfehlstellung / Radialversatz / Axial-spiel | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 3 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaften
Ausführung
Bohrungsdurchmesser D1(mm)
Bohrungsdurchmesser D2(mm)
Grundwerkstoff
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Außen-Ø(mm)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(Nm)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatzbereich(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Spezifikationen Wellenbohrung
Wellenbohrung beendet
Keilnut Standard
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften