Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CPU-46-A-11B-22B
Teilenummer
|
---|
CPU-46-A-11B-22B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Bohrungsdurchmesser D1 (Ø) | Bohrungsdurchmesser D2 (Ø) | Außen-Ø (Ø) | Gesamtlänge (mm) | Max. Drehzahlbereich (r/min) | Eigenschaft | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Maximale Rotationsgeschwindigkeit (r/min) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Radialversatz (mm) | Zulässiger Winkelversatz (deg) | Trägheitsmoment (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 20.01 bis 50.00 | 11 | 22 | 46 | 54 | 2001 bis 4,000 | Hohe Torsionssteifigkeit / Hohes Drehmoment / Hohe Genauigkeit / Geringes Trägheitsmoment | 25 | 3000 | 0.41 bis 1.0 | 0.5 | 4 | 5,33 × 10-5 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung | Grundwerkstoff | Aluminium | Anwendung | Standard / Servomotor / Schrittmotor |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -30::100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenschaft
Ausführung
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Bohrungsdurchmesser D1(Ø)
Bohrungsdurchmesser D2(Ø)
Außen-Ø(Ø)
Gesamtlänge(mm)
Max. Drehzahlbereich(r/min)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Maximale Rotationsgeschwindigkeit(r/min)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Radialversatz(mm)
Zulässiger Winkelversatz(deg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften