Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MN-8-14 |
MN-10-17 |
MN-11-18 |
MN-12-20 |
MN-14-23 |
MN-15-24 |
MN-17-26 |
MN-20-29 |
MN-22-32 |
MN-24-34 |
MN-25-35 |
MN-28-40 |
MN-30-42 |
MN-35-48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Axiallastbereich (kN) | Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.) (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20.1 bis 50.0 | 14 | 29.4 | 6.9 | 24 | 19 | 23.5 | ||
65.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20.1 bis 50.0 | 17 | 34.3 | 6.9 | 26 | 21 | 26 | ||
65.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 11 | 20.1 bis 50.0 | 18 | 39.2 | 6.9 | 29 | 22 | 26 | ||
65.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 20.1 bis 50.0 | 20 | 49 | 7.3 | 31 | 23 | 26 | ||
46.53 € 21.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | 70.1 bis 100.0 | 23 | 88.3 | 12.3 | 34 | 26 | 32.5 | |
69.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 100.1 bis 150.0 | 24 | 108 | 13.7 | 35 | 27 | 32.5 | ||
48.53 € 21.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 150.1 bis 200.0 | 26 | 186 | 19.6 | 40 | 31 | 32.5 | |
68.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 200.1 bis 300.0 | 29 | 245 | 24.5 | 45 | 33 | 39 | ||
78.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 200.1 bis 300.0 | 32 | 275 | 24.5 | 45 | 35 | 39 | ||
75.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 300.1 bis 500.0 | 34 | 314 | 25.5 | 47 | 37 | 44 | ||
87.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 300.1 bis 500.0 | 35 | 353 | 27.5 | 48 | 38 | 44 | ||
82.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | 40 | 378 | 26.5 | 51 | 43 | 54 | ||
86.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 300.1 bis 500.0 | 42 | 392 | 25.5 | 54 | 46 | 60 | ||
94.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 300.1 bis 500.0 | 48 | 461 | 25.5 | 58 | 52 | 66 |
Loading...
Ausführung | Befestigungsnut | Zentrierung | Verfügbar | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nv | Befestigung, Struktur | Konische Hülsenform | Anzugsmethode | Mechanisch (Keilausführung) |
Anzahl der Befestigungsschrauben | 1 Stk. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften