Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellenbohrungs-Ø d (Ø) | zulässiger Drehmomentbereich (N•m) | Naben-Ø D1 (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N•m) | Zulässiger Axiallastbereich (kN) | Min. Hub O.D. D2 (for EN 1.1181 Äquiv.) (mm) | Gesamtlänge W (mm) | Außen-Ø A (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2.0 bis 20.0 | 12 | 11 | 3.45 | 23 | 22 | 23 | ||
46.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 20.1 bis 50.0 | 15 | 25 | 6.09 | 28 | 27 | 28 | ||
47.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 20.1 bis 50.0 | 18 | 44 | 8.71 | 31.5 | 27 | 31.5 | ||
52.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 50.1 bis 70.0 | 20 | 53 | 8.71 | 33.5 | 27 | 33.5 | ||
53.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 14 | 50.1 bis 70.0 | 22 | 61 | 8.71 | 35.5 | 27 | 35.5 | ||
56.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 100.1 bis 150.0 | 23 | 115 | 15.3 | 41 | 32 | 38.5 | ||
58.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16 | 100.1 bis 150.0 | 24 | 123 | 15.3 | 42 | 32 | 39.5 | ||
61.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 100.1 bis 150.0 | 25 | 131 | 15.3 | 42 | 32 | 40.5 | ||
56.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 18 | 200.1 bis 300.0 | 26 | 210 | 23.2 | 59 | 36 | 46 | ||
59.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 200.1 bis 300.0 | 27 | 221 | 23.2 | 59 | 36 | 47 | ||
62.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 200.1 bis 300.0 | 28 | 233 | 23.2 | 59 | 36 | 48 | ||
65.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 22 | 200.1 bis 300.0 | 32 | 256 | 23.2 | 54 | 38 | 52 | ||
66.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 24 | 200.1 bis 300.0 | 34 | 279 | 23.2 | 56 | 38 | 54 | ||
68.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 200.1 bis 300.0 | 34 | 291 | 23.2 | 56 | 38 | 54 | ||
68.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 28 | 300.1 bis 500.0 | 39 | 488 | 34.8 | 66 | 42 | 59 | ||
72.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 500.1 bis 700.0 | 41 | 523 | 34.8 | 67 | 42 | 61 | ||
80.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 32 | 500.1 bis 700.0 | 43 | 558 | 34.8 | 68 | 42 | 63 | ||
75.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 700.1 bis 1000.0 | 47 | 813 | 46.4 | 79 | 44 | 67 | ||
75.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 38 | 700.1 bis 1000.0 | 50 | 883 | 46.4 | 81 | 44 | 70 | ||
79.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 700.1 bis 1000.0 | 53 | 929 | 46.4 | 84 | 44 | 73 | ||
76.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 42 | 700.1 bis 1000.0 | 55 | 976 | 46.4 | 85 | 44 | 75 | ||
83.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 45 | 1000.1 bis 3000.0 | 59 | 1910 | 84.5 | 103 | 58.5 | 84 | ||
81.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 48 | 1000.1 bis 3000.0 | 62 | 2040 | 84.5 | 105 | 58.5 | 87 | ||
94.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 1000.1 bis 3000.0 | 65 | 2120 | 84.5 | 107 | 58.5 | 90 |
Loading...
Ausführung | Dünnwandig | Zentrierung | Verfügbar | Grundwerkstoff | EN 1.1191 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Nv | Befestigung, Struktur | Konische Hülsenform | Anzugsmethode | Mechanisch (Keilausführung) |
Anzahl der Befestigungsschrauben | Mehrfach |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wellenbohrungs-Ø d(Ø)
zulässiger Drehmomentbereich(N•m)
Naben-Ø D1(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N•m)
Gesamtlänge W(mm)
Außen-Ø A(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften